"Blockgehäuse"-tandwielmotorreductor

De robuuste allrounder

  • Vermogen: 0.16 HP - 215 HP
  • Koppel: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
Formaten: 11
Uitvoering: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Functionaliteit met traditie. NORD tandwielreductoren worden al sinds de jaren tachtig volgens het beproefde "Blockgehäuse"-principe gemaakt en worden gekenmerkt door het geringe onderhoud en de lange levensduur.

  • Reductor met massieve as
  • Voet- en flensuitvoering
  • Co-axiale reductoren

  • zeer efficiënt en daardoor slechts geringe bedrijfskosten
  • Compact ontwerp zorgt voor een geringe ruimtebehoefte
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • Hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
  • Geluidsarme loop
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors


AS0011 - Drive Solutions for Screw Conveyors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors


AS0012 - Drive Solutions for Drag/Chain Conveyors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0003_GIND - Referentie GIND


CS0003_GIND - Referentie GIND
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0018 - Referentie SMS MEER


CS0018 - Referentie SMS MEER
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production


CS0038 - Fine Lady Bakery - Baked Goods Production
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling


CS0039 - Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0051 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres


CS0051 - DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centres
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0052 - LEWA - Pumps


CS0052 - LEWA - Pumps
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0055


CS0055
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25


I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions


PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S4200 - Der Antrieb, Veilig Flexibel Internationaal - VE25


S4200 - Der Antrieb, Veilig Flexibel Internationaal - VE25
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0003 - Heavy-duty motoren voor rollenbaan-toepassingen


TI60-0003 - Heavy-duty motoren voor rollenbaan-toepassingen
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1010 - Part Lists - UNICASE Helical Inline Gear Unit


PL1010 - Part Lists - UNICASE Helical Inline Gear Unit
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1080 - Onderdelenlijst - aanbouwopties


PL1080 - Onderdelenlijst - aanbouwopties
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020006_3020 - EAC Conformiteitsverklaring - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH


C020006_3020 - EAC Conformiteitsverklaring - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020007_1319 - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH


C020007_1319 - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - Getriebebau Nord GmbH
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English


C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020009 Motors RU - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - NORD Privody Rusland


C020009 Motors RU - Conformiteitscertificaat - motoren en motorreductoren - NORD Privody Rusland
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


C020020_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren


C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren


C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail