NIEUW

DuoDrive

Twee worden één.

  • Vermogensgebied: 0,35 - 1,5 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

DuoDrive is een revolutionair geïntegreerd reductor/motor-concept in een hygiënisch "washdown"-ontwerp. Het combineert de uiterst efficiënte IE5+-motor en een vlakke tandwielreductor in één behuizing. Door de geoptimaliseerde systeemefficiëntie, de hoge vermogensdichtheid en zeer geringe geluidsemissie, is de DuoDrive uiterst geschikt voor toepassingen in de interne logistiek en de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Samen met de plug-and-play ingebruikname, resulteert de complete DuoDrive-oplossing in een aanzienlijk lagere Total Cost of Ownership (TCO) in vergelijking met andere aandrijfsystemen.

Verkrijgbaar vanaf de zomer van 2021.

  • Plug & play oplossing voor snelle ingebruikname
  • Hygiënisch ontwerp
  • Flexibele montage-opties: B5-flens, B14-flens

  • Compacte installatieruimte en dus ruimtebesparend
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Geruisloze loop door zeer lage geluidsemissies
  • Minder slijtagedelen resultaten in geringer onderhoud