Kegeltandwielmotorreductoren

Voor hoge koppels en overbrengingen

Deze motorreductoren bieden koppels tot 50.000 Nm, zijn geschikt voor "wash-down" en worden door ons desgewenst met een innovatie corrosiebescherming geleverd.

BLOCK kegeltandwielmotorreductor

Kegeltandwielreductor met robuuste behuizing en hoge overbrengingsverhouding

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Hoge vermogensdichtheid
  • Onderhoudsarm met een lange levensduur
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid

NORDBLOC.1 Kegeltandwielmotorreductor

Kegeltandwielreductor met behuizing van zeer sterke aluminiumlegering

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Hoge radiale en axiale belastbaarheid zorgt voor een veilig bedrijf
  • Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
  • Laag gewicht dankzij aluminium behuizing

Kegeltandwielmotorreductoren - krachtig en onderhoudsarm

De kegeltandwielreductoren van NORD zijn de beste keuze als hoge overbrengingsverhoudingen en koppels vereist zijn. Onze aandrijfsystemen van elektromotor en kegeltandwielreductor of kegeltandwielkast zijn vooral geschikt voor gebruik bij transportbanden en in de interne logistiek en verpakkingstechniek.

Compacte en effectieve reductoren: de kegeltandwielmotorreductoren van NORD

Het maakt niet uit of u de lichtgewicht of robuuste uitvoering kiest: kegeltandwielreductoren van NORD DRIVESYSTEMS werken bij alle overbrengingsverhoudingen uiterst efficiënt.

Andere voordelen van de kegeltandwielreductoren van NORD:

Krachtig
Ze bereiken koppels tot 50.000 Nm (als industriële motorreductor tot 282.000 Nm).

Corrosiebescherming
De optionele oppervlaktebescherming beschermt de kegeltandwielmotorreductoren ook in zware omstandigheden (tweetraps kegeltandwielreductor).

Gebruikersvriendelijkheid
De eenvoudig te reinigen "wash-down"-uitvoering zorgt voor hygiëne (NORDBLOC.1)

Flexibiliteit
De draairichting tussen de in- en uitgaande aandrijfas kan eenvoudig worden omgekeerd.

De klassieker: BLOCK-kegeltandwielmotorreductoren

Deze motorreductor biedt u een koppel uiteenlopend van 180 tot 50.000 Nm en neemt door de compacte BLOCK-behuizing slechts weinig ruimte in. De motor is - zoals alle andere kegeltandwielmotorreductoren van NORD - met een geïntegreerde terugloopblokkering en rem leverbaar.

Nog meer power: onze nieuwe tweetraps kegeltandwielmotorreductor

Bij onze NORDBLOC.1-aandrijfsystemen met kegeltandwielrreductoren hebben we de prestaties nog verder geoptimaliseerd: ze zijn nu onze krachtigste kegeltandwielmotorreductoren.

De NORDBLOC.1-motoren met kegeltandwielreductoren produceren we standaard met een behuizing uit hogesterkte aluminium spuitgietwerk.

Kegeltandwielreductoren voor de levensmiddelenindustrie

Speciaal voor "wash-down"-toepassingen, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie, hebben we onze NORDBLOC.1 kegeltandwielmotorreductoren van de serie SK 930072.1 - SK 93772.1 ontwikkeld. Deze uitvoering heeft een bijzonder glad gegoten aluminium behuizing, die eenvoudig te reinigen is en aanhechting van vuil tegengaat.

Wilt u meer weten? Lees dan hier hoe ook u van "wash-down"-aandrijfsystemen van NORD kunt profiteren.

Meer informatie

Kegeltandwielmotorreductoren voor interne logistiek

"In combinatie met een IE4 synchroonmotor vormen onze tweetraps kegeltandwielreductoren het energiezuinige LogiDrive-systeem voor de interne logistiek.

LogiDrive-aandrijvingen zijn bestand tegen hoge overbelastingen en zorgen door hun hoge efficiëntie voor lagere gebruikskosten. Door de modulaire constructie spaart de gebruiker bovendien sterk op onderhoudskosten.