NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor

De innovatieve performer

  • Vermogen: 0.16 HP - 50 HP
  • Koppel: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Formaten: 13

De NORDBLOC.1 tandwielreductor met zijn gladde oppervlak is een innovatieve aandrijfoplossing voor alle toepassingen waar hygiëne essentieel is. Deze innovatieve en gepatenteerde reductoren hebben geen montage-openingen nodig. Dit verhoogt de stabiliteit van het product en zorgt tegelijkertijd voor een gladder oppervlak waarop zich geen vloeistoffen of vaste stoffen kunnen verzamelen.

  • Reductor met massieve as
  • Voet- en flensuitvoering
  • Co-axiale reductoren

  • zeer efficiënt en daardoor slechts geringe bedrijfskosten
  • Aluminium behuizing met laag gewicht
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • innovatief ontwerp
  • hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
  • geluidsarme loop
  • breed toerentalbereik
  • toepassingspecifieke uitvoeringen
  • hoge aandrijfkoppels

G1012 - NORDBLOC 50 Hz, metrisch - VE 10


G1012 - NORDBLOC 50 Hz, metrisch - VE 10
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren


B1000 - Handboek voor reductoren en motorreductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies


B2000 - Gebruiks- en onderhoudsinstructies
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology


Aluminium Drive Technology - F1400 - Aluminium drive technology
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0011 - Referentie TORRESOL


CS0011 - Referentie TORRESOL
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

CS0013_ZOTTER - Referentie ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Referentie ZOTTER
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand


F1300 - Complete aandrijfoplossingen uit één hand
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25


I8160 - Imagebrochure - Het Bedrijf - VE25
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S4200 - Der Antrieb, Veilig Flexibel Internationaal - VE25


S4200 - Der Antrieb, Veilig Flexibel Internationaal - VE25
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

TI60-0003 - Heavy-duty motoren voor rollenbaan-toepassingen


TI60-0003 - Heavy-duty motoren voor rollenbaan-toepassingen
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts


PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren


C411000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 2D+2G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren


C412000_3521 - EU-conformiteitsverklaring - ATEX 3D+3G | reductoren
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificaat DIN EN 9001 | ISO 9001:2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail