Kegeltandwielreductoren

Zwaar belastbaar en duurzaam

Onze MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren zijn uiterst geschikt voor alle heavy duty-toepassingen, waar een compacte en haakse opstelling van motor en machine-as gebruikelijk is.

MAXXDRIVE XT kegeltandwielreductor

Industriële reductor

  • Vermogen: 60 - 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Nauwkeurig geproduceerde eendelige behuizing, bestand tegen hoge belastingen
  • Optimale geometrie behuizing en ventilatie met axiale waaier voor gebruik bij hogere temperaturen
  • Lage geluidsproductie

MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 50 ‐ 2,000 HP
  • Koppel: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Nauwkeurig gemaakte eendelige behuizing, geschikt voor hoge belastingen
  • Modulair en flexibel ontwerp voor optimale afstemming op uw toepassing
  • Geruisarme loop

Kegeltandwielreductoren van NORD

Hoge prestaties, ook onder zware omstandigheden

Bestand tegen zware belastingen, hoog koppel en geruisarm. Dat zijn de MAXXDRIVE-kegeltandwielreductoren van NORD. Met koppels tot 260.000 Nm en vermogens tot 4.000 kW zorgen de reductoren ook in heavy duty-toepassingen voor de nodige aandrijving, bijvoorbeeld in transportbanden, mengers, roerinstallaties, extruders, trommels of molens.

Onze MAXXDRIVE-reductoren met kegeltandwiel zijn in 2-, 3- en 4-trapsuitvoering verkrijgbaar. De tandwielen bestaan uit hoogwaardige staallegeringen en zijn extra gehard.

Waarom MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren?

  • Prestaties
    De reductoren hebben koppels tot 260.000 Nm en vermogens tot 4.000 kW.
  • Flexibiliteit
    Onze industriële reductoren met kegeltandwiel kunnen eenvoudig aan alle zes zijden worden gebruikt.
  • Duurzaam
    Door het het gebruik van de BLOCK-behuizing, kunnen we grote rollagers toepassen, die een lange levensduur van de reductoren garanderen.

Kegeltandwielreductoren van NORD geven niet op

Door onze BLOCK-behuizing, die nu een wereldwijde standaard is, zijn onze kegeltandwielreductoren bestand tegen zeer hoge axiale en radiale belastingen, die ze in de praktijk zonder problemen kunnen verwerken. De voordelen van de BLOCK-behuizing blijken verder uit de zeer geruisarme loop van de reductoren."

Onze MAXXDRIVE kegeltandwielreductoren hebben aangebouwde, eenvoudig toegankelijke terugloopblokkeringen, die een snelle wisseling van de draairichting mogelijk maken.

Wilt u meer weten over onze industriële reductoren met kegeltandwiel?

Klik hier

Grote rollagers - langere levensduur

Omdat we voor onze kegeltandwielreductoren de bewezen eendelige BLOCK-behuizing toepassen, kunnen we relatief grote rollagers gebruiken. Deze lagers hebben een veel langere levensduur dan kleinere uitvoeringen. Een andere reden voor de lange levensduur van de reductoren is de exacte uitlijning van assen en tandwielen, die de BLOCK-behuizing mogelijk maakt.