MAXXDRIVE XT kegeltandwielreductor
Industriële reductor
Formaten: | 7 |
---|---|
Uitvoering: | M1/M3 |
Vertraging: | 6,14 - 22,91:1 |
De MAXXDRIVE XT industriële reductor in tweetraps kegeltandwieluitvoering is in alle bouwgrootten in het bewezen Blockgehäuse-principe verkrijgbaar. Door een ontwerp met koelribben, gecombineerd met axiale waaiers en luchtstroomgeleiders, werken deze reductoren ook bij hogere temperaturen optimaal. Grote rollagers en afstanden tussen de assen maken hoge belastingen mogelijk en vergroten de levensduur van de componenten.
Er zijn veel opties overgenomen uit het modulaire systeem voor de industriële reductoren, waardoor de levertijd gelijk is aan die van standaard-reductoren. We bieden korte ontwerp- en levertijden. Dat is mogelijk door de grote kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en de een optimale bevoorrading.
- Robuuste rollagers met een lange levensduur.
- Effectieve varianten voor luchtkoeling.
- Diverse mogelijkheden voor aanbouw motor.
- Levering van kant-en-klare systemen met koppeling, remmen en monitoringsystemen, etc. is mogelijk.
- Aangebouwde, eenvoudig bereikbaar terugloopblokkeringen voor het eenvoudige wisselen van de draairichting.
- Bewezen eendelig Blockgehäuse-principe.
Eigenschappen
- Optimale afdichting maakt langdurig gebruik zonder lekkages mogelijk
- Lage geluidsproductie door uiterst precieze kegeltandwielen
- Effectieve ventilatiekoeling door optimale waaiers en luchtstroom
- Hoge koppels
- Verhoogde levensduur smeermiddelen minimaliseert onderhoudskosten
- Symmetrische constructie
- Montage in spiegelbeeld mogelijk om aantal vervangende reductoren te reduceren
- In- en uitgaande assen kunnen worden aangepast aan door klant gewenste afmetingen
- Lange levensduur
- * Hoge betrouwbaarheid
- * Uiterst precies
- Transportbanden
Productaanduidingen
SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217