Novinky –
Koncepty pohonov NORD pre pekárenský priemysel
So svojimi ľahkými prevodovkami odolnými proti korózii, motormi s hladkým povrchom a frekvenčnými meničmi je NORD DRIVESYSTEMS silným partnerom pre pohonné systémy v pekárenskom priemysle. Silné a robustné riešenia pohonov pre procesy miešania a miešania rozširujú portfólio špecialistu na technológiu pohonov.

Bargteheide , 2020-09-28
Či už sú to miešadlá, dopravníkové systémy, zariadenia na váženie a plnenie alebo baliace stroje: NORD DRIVESYSTEMS ponúka efektívne a hygienické riešenia pohonu pre pekárenský priemysel , ktoré spĺňajú špeciálne hygienické požiadavky, spoľahlivosť a odolnosť. Inovatívna invertorová technológia výrobcu zaručuje vysokú presnosť polohovania a bezpečnú implementáciu dynamických sekvencií. Pohonné jednotky je možné ovládať jednotlivo, napríklad na reguláciu rýchlosti miesenia a dopravníka, na zabránenie zablokovania alebo na kontrolu procesu cesta. Pohonné jednotky sú vďaka svojej modulárnej štruktúre tiež nenáročné na servis a údržbu. Pre pekárenský priemysel poskytuje povrchová úprava nsd tupH vynikajúcu antikoróznu úpravu pre prevodovky, motory s hladkým povrchom, frekvenčné meniče a štartéry motorov v krytoch z liateho hliníka optimalizovaných na umývanie. Motory s hladkým povrchom bez vrtule chladenia nešíria choroboplodné zárodky a pracujú veľmi ticho.
Silné balíky pohonov pre miešacie aplikácie
Priemyselné prevodovky MAXXDRIVE® od spoločnosti NORD DRIVESYSTES zaisťujú spoľahlivú prevádzku v procesoch miešania a miešania aj v extrémnych podmienkach a ponúkajú vysoký výstupný moment až 252 kNm, tichý chod a dlhú životnosť. Kompaktná kombinácia priemyselných prevodoviek MAXXDRIVE®, nového adaptéra SAFOMI IEC a zosilnenej výstupnej príruby je najlepšou voľbou pre miešacie aplikácie , aby sa znížil počet opotrebovaných dielov a pripojených komponentov.
Robustné možnosti vybavenia
NORD DRIVESYSTEMS ponúka aplikačne špecifické možnosti vybavenia, ktoré kombinujú vysoký výkon a účinnosť, špeciálne navrhnuté pre miešadlá a miešačky s vysokým radiálnym a axiálnym zaťažením ložiska súvisiace s procesom. Zahŕňa to verziu s miešadlom (ložisko VL2) s veľkými rozstupmi ložísk a vystuženým ložiskom, ako aj verziu Drywell (ložisko VL3) s prídavnou odkvapkávacou doskou a snímačom úniku alebo oleja.