Ďalšie témy

Vhodná doplnková výbava pre vaše riešenie pohonu

Požiadavky vašej aplikácie realizujeme pomocou riešení pohonov šitých na mieru. Náročné environmentálne podmienky, špeciálne bezpečnostné požiadavky a certifikácie špecifické pre danú krajinu sú len niektoré z mnohých požiadaviek, ktoré musí spĺňať technológia pohonov.

Naša ponuka výrazne prekračuje samotný produkt: Značka NORD poskytuje rozsiahle technické znalosti, rozsiahle skúsenosti v odvetví a konzistentnú praktickú využiteľnosť. Výsledkom sú riešenia pohonov, ktoré spoľahlivo spĺňajú vaše požiadavky a preukazujú svoju hodnotu v každodennom používaní.

Systémy rozhrania AS

Na modernizáciu existujúcich systémov ASi alebo ako náhradu za zastaranú elektroniku pohonu ponúka spoločnosť NORD flexibilne integrovateľné riešenia pohonov, ktoré sa bezproblémovo integrujú do existujúcich zbernicových systémov ASi. Riešenia typu „plug-and-play“ umožňujú rýchle uvedenie do prevádzky, vysokú dostupnosť systému a plnú kompatibilitu s existujúcimi systémami.

Riešenia pohonov do výbušných prostredí

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS je certifikovaný výrobca pohonov do výbušných prostredí s desaťročiami skúseností. Pohony do výbušných prostredí od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS pre zóny 1, 2, 21 a 22 sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach. Značka NORD dodáva certifikované pohony, motory, meniče a pohonné systémy s ochranou proti výbuchu.

Medzinárodné predpisy o účinnosti

Elektrické pohony v priemyselných aplikáciách spotrebujú až 70 % celkovej potrebnej energie. Mnohým spoločnostiam sa tu núka značný optimalizačný potenciál. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS poskytuje informácie o všetkých globálne uznávaných predpisoch a normách týkajúcich sa účinnosti.

Riadenie CFC open-loop Injection

Inovatívna metóda umožňuje bezsenzorové riadenie aj v dynamických aplikáciách a ponúka pôsobivú preťažiteľnosť a dynamický výkon. Riadenie CFC open-loop Injection je vhodné na riadenie všetkých synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi NORD.

Funkčná bezpečnosť

Funkčná bezpečnosť minimalizuje riziká, ktoré rôzne funkcie strojov predstavujú pre ľudí, výrobu a okolie. Frekvenčné meniče NORD je možné integrovať do bezpečnostnej aplikácie v rámci existujúcej siete Industrial Ethernet prostredníctvom PROFIsafe alebo FSoE.

Riadenie životného cyklu produktu

Aby ste mohli spoľahlivo plánovať svoje systémy v dlhodobom horizonte, označujeme všetky generácie produktov stavom životného cyklu. Tu sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé fázy a aké služby sú k dispozícii v každej fáze.

Ochrana proti korózii

Spoločnosť NORD má tú správnu povrchovú ochranu pre vašu aplikáciu – bez ohľadu na to, akým vplyvom prostredia je vystavená. Zabezpečujeme maximálne trvanlivú a dlhotrvajúcu ochranu pre interiérové alebo exteriérové riešenia pohonov, pre podmienky umývateľnosti alebo na mori.

NXD BASIC® a NXD tupH®

Povrchová úprava NXD bola vyvinutá špeciálne pre hliník. Vďaka nej sú hliníkové povrchy obzvlášť odolné voči korózii, čím sa uvoľňujú silné stránky hliníkových komponentov pre náročné inštalácie a extrémne podmienky v aplikáciách s možnosťou umývania.

Náš sľub pre vás:
Naše riešenie. Váš úspech.

Pri úspešnom návrhu vašich aplikácií vás podprujeme pomocou:

  • Vysokeh úrovne odbornosti – s našimi priemyselnými odborníkmi a aplikačne špecifickým know-how o návrhu, výpočte a výbere pohonov
  • Individuálneho projektového poradenstva – od prvotnej koncepcie, vo fáze výstavby až po uvedenie do prevádzky
  • Komplexného modulárneho produktového systému – z ktorého možno pohonné systémy prispôsobiť širokému spektru požiadaviek
  • Celosvetového servisu – s našou globálnou sieťou pokrývajúcou viac ako 80 krajín.

Špeciálne riešenia? Objavte náš flexibilný modulárny produktový systém.

Ponúkame individuálne konfigurované komponenty a systémy pohonu všade tam, kde potrebujete niečim hýbať. Či už ide o prepravu, miešanie, zdvíhanie alebo spúšťanie, každý pohyb potrebuje pohon – a taký, ktorý je čo najefektívnejší a najbezpečnejší.

Náš modulárny systém pohonu tvorí základ, na ktorom môžete realizovať požiadavky vašej aplikácie. Ponúkame vám komplexné produktové portfólio našej elektronickej technológie pohonu s vysokou flexibilitou. Poskytujeme vám personalizované poradenstvo, aby sme zabezpečili, že pre vašu aplikáciu dokážeme implementovať ekonomicky a technicky najoptimálnejšie riešenie pohonu.

Požiadavky sa neustále vyvíjajú – a my sa týmto zmenám aktívne prispôsobujeme. Neustále vyvíjame naše komponenty pohonu, aj našu ponuku služieb. Patrí sem napríklad konfigurátor produktov na našom zákazníckom portáli myNORD. Podporujeme našich zákazníkov riešeniami, ktoré ich posúvajú vpred – technicky, ekonomicky aj ekologicky.

Kontaktujte nás