Modernizácia a rozšírenie systému

Pohony zohrávajú kľúčovú úlohu pri prenose energie a pohybu. Primerane tomu sú vysoké požiadavky na výkon a spoľahlivosť. Profitujte z technického pokroku a aktualizujte svoju technológiu pohonu v rámci modernizácie systému!

Modernizácia systému slúži na aktualizáciu na novšiu technológiu, zvýšenie efektívnosti a tým zníženie CO₂ stopy.

Výhody modernizácie systému:

  • Zvýšenie výkonu
  • Zlepšenie energetickej účinnosti
  • Zníženie spotreby energie
  • Predĺženie životnosti
  • Zvýšenie spoľahlivosti
  • Rozšírenie funkčnosti
  • Minimalizovanie nákladov na údržbu
  • Optimalizovanie jednoduchosti používania
  • Zníženie nákladov

Zvýšenie efektivity modernizáciou systému

V podobe spoločnosti NORD máte na svojej strane kompetentného a skúseného partnera. Vieme, čo je dôležité pri modernizácii systému a podporujeme vás v každej fáze projektu. V rámci našej služby NORD ECO vykonávame energetickú a výkonnostnú analýzu vašej pohonnej techniky. Ponúkame vám tiež komplexné poradenské služby, návrh, inžinierske služby, inštaláciu a uvedenie do prevádzky, ako aj ďalšie služby počas celého životného cyklu pohonu.

Výber z našich služieb:

  • Prechod na asynchrónne motory s vyššou triedou energetickej účinnosti (napr. IE3)
  • Prechod na vysoko účinné synchrónne motory (IE5+) v kombinácii s najnovšou generáciou meničov frekvencie
  • Inštalácia prídavných snímačov (monitorovanie stavu) na monitorovanie pohonu
  • Dodatočná montáž meniča frekvencie
  • Výmena existujúceho meniča frekvencie za najnovšiu technológiu s dodatočnými funkciami (napr. pripojenie k sieti, vzdialená údržba)

TCO

Zníženie celkových nákladov
Naším cieľom pre našich zákazníkov je znížiť celkové náklady vlastníctva (Total cost of ownership - TCO). Patria k nim všetky náklady spojené s nákupom, prevádzkou, prípadnou údržbou a recykláciou pohonného systému.

NORD ECO Rýchla kalkulačka

Individuálna kalkulácia pre váš systém
Oplatí sa modernizácia systému? Porovnajte triedu účinnosti vášho systému s efektívnymi riešeniami pohonu od spoločnosti NORD. Vypočítame vám, kedy sa vám oplatí prejsť na vyššiu triedu účinnosti.

Služba NORD ECO

Odhaľte svoj potenciál úspor
So zariadením NORD ECO Box získate podrobný prehľad o spotrebe vášho zariadenia a pomocou analýzy výsledkov objavíte možnosti zníženia vašich energetických požiadaviek.

Dizajn a inžinierstvo

Dizajn pohonu s jednoduchosťou
S rozsiahlymi produktovými riešeniami, ktoré ponúka náš modulárny systém NORD, je možné implementovať takmer všetky aplikácie našich zákazníkov. Veľký výber sa však môže zmeniť aj na záplavu informácií. Či už digitálna samoobsluha alebo osobné poradenstvo: Podporujeme vás pri výbere pohonu a ukážeme vám, ako môžete pre seba dosiahnuť najlepší možný pohonný systém.

Uvedenie do prevádzky

Pri uvádzaní vašich pohonov značky NORD do prevádzky vás podporujeme na mieru šitými balíkmi služieb. Pomáhame s uvedením jednotlivých komponentov pohonu alebo kompletných pohonných systémov do prevádzky ako aj s ich zapojením do vášho automatizačného prostredia. Naše služby poskytujeme buď telefonicky, na diaľku alebo osobne na mieste.

Monitorovanie podmienok

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Priebežné monitorovanie podmienok našich riešení pohonu podporujeme veľkou ponukou snímačov, softvérovej architektúry a rozhraní. To umožňuje nielen permanentný zber a spracovanie údajov, ale aj prediktívnu údržbu, čím sa zvyšuje efektivita a dostupnosť vašej technológie pohonov.

Dostaňte svoje pohony do technicky najvyspelejšieho stavu!

Modernizácia systému je jednoduchá: Spoločnosť NORD má široké portfólio vysoko účinných motorov, prevodoviek a meničov frekvencie, má skúsenosti vo viac ako 100 priemyselných odvetviach a implementuje škálovateľné riešenia pohonov, ktoré sú dokonale prispôsobené požiadavkám vašej aplikácie.