Odhaľte svoj potenciál úspor
So zariadením NORD ECO Box získate podrobný prehľad o spotrebe vášho zariadenia a pomocou analýzy výsledkov objavíte možnosti zníženia vašej energetickej spotreby.
Nechajte si poradiť teraz
Služba NORD ECO Service
So zariadením NORD ECO Box získate podrobný prehľad o spotrebe vášho zariadenia a pomocou analýzy výsledkov objavíte možnosti zníženia vašej energetickej spotreby.
Nechajte si poradiť teraz
Služba NORD ECO Service ukazuje predovšetkým potenciál úspor vašej aplikácie s cieľom optimalizovať spotrebu energie pre nižšie emisie CO₂ a úsporu nákladov. Naša koncepcia poradenstva je založená na dlhoročných skúsenostiach s výrobou elektromotorov a spolupráci so zákazníkmi z viac ako 100 odvetví. Tieto zozbierané poznatky sa plynule pretavujú do ďalšieho vývoja našich pohonov tak, aby sme vám mohli ponúknuť vhodné produkty na optimalizáciu aplikácií.
Služba NORD ECO Service ukazuje predovšetkým potenciál úspor vašej aplikácie s cieľom optimalizovať spotrebu energie pre nižšie emisie CO₂ a úsporu nákladov. Naša koncepcia poradenstva je založená na dlhoročných skúsenostiach s výrobou elektromotorov a spolupráci so zákazníkmi z viac ako 100 odvetví. Tieto zozbierané poznatky sa plynule pretavujú do ďalšieho vývoja našich pohonov tak, aby sme vám mohli ponúknuť vhodné produkty na optimalizáciu aplikácií.
Po nainštalovaní zariadenia NORD ECO Box medzi pohon a napájací zdroj sa v reálnom čase počas dvoch mesiacov zaznamenávajú údaje o stálom zaťažení, špičkovom zaťažení a nepravidelných stavoch. Vďaka dlhému časovému obdobiu sa zaistí vyššia hustota dát, ktorá umožňuje identifikovať vzory a náhodné extrémne hodnoty, čo znamená, že je možné vytvoriť cyklus zaťaženia pre celý systém.
V zariadení NORD ECO Box pracuje elektromer, ktorý meria prúd a napätie. Určuje aktívny alebo jalový výkon, t. j. skutočne spotrebovanú alebo nevyužitú energiu a používa ju na určenie účinníka vo vzťahu k nej.
Po dokončení zisťovania sa údaje nahrajú do softvéru špeciálne vyvinutého spoločnosťou NORD a automaticky sa zanalyzujú. Zákazník dostane vyhodnotenie v podobe dokumentu vo formáte PDF, v ktorom sú prezentované kľúčové údaje. Radi vám poskytneme podporu pri interpretácii údajov.
Na základe množstva zaznamenaných údajov sa pri vyhodnocovaní výsledkov dá presne odčítať, či príslušne nadimenzované zariadenie spĺňa požiadavky danej aplikácie. Predimenzovanie je jedným z najbežnejších problémov, ktoré treba zvážiť pri optimalizácii energetickej účinnosti.
40 rokov skúseností s výrobou a používaním elektromotorov nám poskytuje rozsiahle praktické skúsenosti. V príklade sa popisuje použitie hnacieho systému s priemernou spotrebou 1,1 kW, so špičkovým výkonom 1,9 kW, ktorý je poháňaný motorom s výkonom 4 kW. To má za následok len 30-percentné vyťaženie pohonu a tým aj zodpovedajúci vysoký potenciál úspor. V tomto prípade použitie motora s výkonom 2,2 kW zvýši vyťaženie na takmer 50 % a stále ponúka rezervu pre prípadné zaťaženie navyše.
Vo veľkých zariadeniach s mnohými pohonmi, ako napríklad v intralogistike, môže služba NORD ECO Service pomôcť nielen optimalizovať výkon jednotlivých pohonných systémov, ale aj znížiť počet rôznych systémov. Tým sa znižujú aj náklady a potrebné kapacity na údržbu a logistiku náhradných dielov.
Akokoľvek významné sú výhody merania NORD ECO pri samostatnom pohonnom zariadení, pri pohľade na celý systém sa dokonca znásobujú. Vo veľkých zariadeniach s početnými pohonmi, ako napríklad v intralogistike, môže služba ECO viesť k výraznému zníženiu počtu rôznych pohonných systémov. Takéto obmedzenie počtu variantov pomáha minimalizovať náklady na správu v rámci celého zariadenia a zefektívniť procesy výroby, logistiky, skladovania a služieb. Na zníženie počtu variantov sa obzvlášť hodia vysoko účinné motory NORD, ktoré poskytujú konštantný krútiaci moment vo veľkom rozsahu otáčok.
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS doteraz vytvorila profily zaťaženia pohonných systémov z množstva meraní. Službu ponúkame pre systémy s vlastnými komponentmi aj komponentmi tretích strán. Služba NORD ECO Service už pomohla veľkému počtu zákazníkov zlepšiť energetickú efektívnosť výroby a znížiť tak ich uhlíkovú stopu.
Aplikácie a požiadavky našich zákazníkov sú veľmi individuálne. Ponúkame overené, bezpečné riešenia pre mnohé aplikácie v odvetví logistiky.
Voláme ich priestory riešení Vyskúšané a testované pre bežné aplikácie s rôzne nastavenými cieľmi. Či už sa zameriavate na efektivitu, nízky počet variantov, softvérové riešenia alebo prediktívnu údržbu, máme pre vás riešenie.
Ďalšie informácie o LogiDrive®