Novinky –

Technológia pohonu pre manipuláciu so sypkými materiálmi

Spoločnosť NORD ponúka spoľahlivé, bezpečné a prispôsobené riešenia pohonov pre manipuláciu so sypkými materiálmi - ako je riešenie pohonov pre fosfátovú baňu v Maroku.

Bargteheide, 2018-03-19

Manipulácia so sypkými materiálmi kladie zvláštne požiadavky na dopravné pásy a ich technológiu pohonu. Pásy sa zvyčajne inštalujú vo vonkajšom prostredí bez dodatočnej ochrany, sú v nepretržitej prevádzke a musia byť rýchlo opravené v prípade poruchy. Pohony NORD sú vysoko spoľahlivé, majú dlhú životnosť, ľahko sa udržujú a majú nízku spotrebu energie. Vďaka týmto vlastnostiam sa môžu ľahko vyrovnať s tvrdými podmienkami, ktoré prevládajú pri preprave piesku, štrku, kameňa atď.Pre marockú fosfátovú baňu navrhla spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS priemyselnú prevodovku s menovitým krútiacim momentom 240 000 Nm a mnohými projektovo špecifickými úpravami - doteraz najväčším systémom so skriňou UNICASE. Pohonný systém sa skladá z priemyselnej prevodovky SK 15407 s kužeľovým prevodom, motora stredného napätia s menovitým výkonom 450 kW, motorovej výkyvnej základne, turbokompresora a elektrohydraulickej brzdy. Celkom 26 týchto systémov poháňa dopravný pás o dĺžke viac ako dva kilometre, ktorý prepravuje fosfátovú rudu s hmotnosťou niekoľkých stoviek ton. Kombinácia robustnej prevodovky zaisťuje maximálnu dostupnosť a vynikajúcu toleranciu špičiek zaťaženia a nárazov. Konštrukcia UNICASE zabraňuje úniku oleja a umožňuje kompaktnú konštrukciu s veľmi vysokými radiálnymi a axiálnymi zaťaženiami.NORD poskytuje komplexné poradenstvo svojim zákazníkom a vytvára individuálne riešenia pohonov.