Novinky –
Riešenia pohonu čistiacich plošín - Bezpečné v každej výške
Elektroprevodovky a frekvenčné meniče s presnými polohovacími schopnosťami zdvíhajú a otáčajú klietku, vďaka ktorej je personál údržby a čistenia schopný dostať sa do každého rohu zvlnenej fasády mrakodrapu "New York by Gehry".
Bargteheide , 2018-06-30
V spolupráci so spoločnosťou NORD DRIVESYSTEMS, španielska spoločnosť Góndolas in Design, S.L. vyvinul na mieru šité riešenie na čistenie fasády mrakodrapu "New York by Gehry". Gondolový systém pozostáva z teleskopického ramena, špeciálneho vodiaceho systému na fasáde a multi-teleskopickej podložky pre prístup k povrchom budovy. Technológia pohonu NORD zdvíha a otáča podstavec, kompenzuje jeho hmotnosť a poháňa teleskopickú jednotku. Pohyb je riadený závitovkovými a kužeľočelnými prevodovkami. Okrem toho tri frekvenčné meniče SK 500E riadia spustenie a zastavenie gondoly, rôzne rýchlosti otáčania, ako aj pohyb protizávaží prostredníctvom rámp zrýchlenia a spomalenia. Technológia pohonu NORD poskytuje o 24% vyššiu radiálnu záťaž elektroprevodoviek v porovnaní s konkurenčnými produktmi, ako aj o 25% vyššiu toleranciu preťaženia frekvenčných meničov v porovnaní s väčšinou ostatných výrobcov.