Novinky –
Modulárne pohony ATEX - ochrana pred plynom a prachom
Ako výrobca certifikovaný podľa ATEX má NORD DRIVESYSTEMS dlhoročné skúsenosti s technológiou pohonu chránenou proti výbuchu. Pohony chránené proti výbuchu od spoločnosti NORD sa používajú takmer vo všetkých odvetviach priemyslu.

Bargteheide , 2019-07-19
Od roku 2003 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS dodáva pre zóny 1, 2, 21 alebo 22 štandardné pohonné riešenia ATEX, ako sú motory, prevodovky a elektronické pohony chránené pred explóziou a plynom . Na základe špecifických požiadaviek na aplikáciu, špecialista na pohony poskytuje individuálne riešenia s verziami a zariadeniami z modulárneho systému.
Dôsledne nakonfigurované pohonné systémy podľa smernice EÚ 2014/34 / EÚ, ako aj IEC EX ponúkajú maximálnu flexibilitu. Voliteľne môžu byť motory navrhnuté pre prevádzku meniča. K dispozícii je možnosť montáže s motormi podľa normy IEC alebo NEMA a je možná aj priama montáž motora na prevodovku. V závislosti od zóny Ex môžu byť integrované rôzne možnosti ako prídavné chladenie, spätné klapky alebo brzdy. NORD v prípade potreby dodáva systémy pre teploty okolia až do +60°C, ako aj kombinovanú ochranu proti prachu a plynu. Všetky riešenia pohonu chránené proti explózii sú k dispozícii po celom svete s dokumentáciou vo viac ako 20 jazykoch.