Novinky –
Výkonné pohony, osobné služby
Americká spoločnosť G.C. Evans vyrába chladiace, vykurovacie a pasterizačné zariadenia pre potravinársky priemysel, ktoré musia spoľahlivo fungovať. Z tohto dôvodu spoločnosť G.C Evans používa viac ako desať rokov robustné a odolné elektroprevodovky od spoločnosti NORD .

Bargteheide , 2019-05-16
V hospodárskej kríze v roku 2008 spoločnosť dôkladne preskúmala všetkých svojich dodávateľov a rozhodla sa v budúcnosti používať len elektroprevodovky od spoločnosti NORD . „Nielen, že boli lacnejšie voči konkurenciu, ale tiež zaujali vysokou kvalitou a sofistikovaným dizajnom,“ spomína David McNamer. V tom čase bol za nákup zodpovedný syn majiteľa a so spoluprácou s NORD je potešený: „V počiatočnej fáze nám poslali špecialistu na aplikáciu Jima Alta - žiaden z našich predchádzajúcich dodávateľov nám nikdy neposlal experta. "
Technická podpora dodávateľa pohonu je pre spoločnosť G.C. Evans veľmi dôležitá, pretože porucha v jeho závode by mala za následok veľké náklady na jej odstránenie a obmedzila by prevádzku. Pohony NORD sa teraz používajú vo všetkých závodoch spoločnosti. Napríklad v chladiacom tuneli jeden motor s prevodovkou pohne 20 000 džemov s celkovou hmotnosťou 22 000 kg. Pohon má pomer otáčok 2500: 1 a pracuje s rýchlosťou 0,6 ot / min. Skriňa motora je chránená proti korózii a abrázii procesom nsd tupH, ktorý má vysokú odolnosť proti čistiacim chemikáliám, ktoré sú široko používané v potravinárskom priemysle.
G. C. Evans nebol ohromený len výkonom pohonov NORD ale aj osobným servisom : David McNamer je potešený: „Odkedy sme sa stali ich zákazníkmi, mali sme toho istého kontaktného partnera“.