Novinky –

NORD UNIVERSAL motor je k dispozícii s výkonom od 0,12 do 45 kW

Univerzálny: NORD uvádza na trh novú sériu motorovUNIVERSAL pre výkonový rozsah 0,12 až 45 kW. Všetkých 20 variantov je certifikovaných podľa bežných noriem a je možné ich používať po celom svete..

Bargteheide , 2020-04-14

Európa, USA, Kanada, Rusko, Čína, India a mnoho ďalších: Motor NORD UNIVERSAL je certifikovaný CE, UL, CSA, CCC, ISI a EAC a spĺňa príslušné minimálne požiadavky na účinnosť. To umožňuje všestranné použil na najdôležitejších trhoch na svete. Vďaka certifikácii Bureau Veritas je motor vhodný aj pre námorné a pobrežné aplikácie.

Univerzálny motor NORD je označený štyrmi štandardnými prevádzkovými napätiami: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz a 460 V 60 Hz; je možná aj prevádzka s 440 V 60 Hz a 480 V 60 Hz. Motory sú k dispozícii vo veľkostiach IEC 63 až 225 ako pätkový motor (B3), prírubový motor (B5 alebo B14), ako aj príruba NEMA C alebo pätkový motor NEMA kvôli kompatibilite s americkým trhom. Vďaka priamej montáži na pohonnú jednotku NORD slúži motor NORD UNIVERSAL ako kompaktné a výkonnejšie riešenie pohonu.

Motory NORD UNIVERSAL sú štandardne vybavené snímačom teploty. Majú krytie IP55 a vyrábajú sa v tepelnej triede 155 (F). V prípade potreby sa môžu vyrábať aj v triede krytia IP66. Pre motor NORD UNIVERSAL sú k dispozícii ďalšie konektory motora, jednoduché alebo dvojité ochranné kryty, ohrievač proti kondenzácii, mechanická brzda a externé ventilátory.