Novinky –

Nový koncept elektroprevodovky pre potravinársky priemysel

Spoločnosť NORD so svojím patentom DuoDrive, ktorý je predmetom patentu, predstavuje priekopnícku inováciu: Inovatívny prevodový motor vo svojom hygienickom umývanom prevedení integruje synchrónny motor IE5+ do jednostupňovej skrine prevodovky. Vďaka tomu je ideálne vhodný pre prevádzku v potravinárskom priemysle .

Bargteheide , 2021-03-24

Až 92%, DuoDrive v súčasnosti ponúka najvyššiu systémovú účinnosť kombinácie prevodovka / motor v tejto výkonovej triede na trhu a dosahuje veľmi vysokú systémovú účinnosť v rozsahu čiastočného zaťaženia. Prvý dostupný formát DuoDrive pokrýva prevodové pomery prevodovky i = 3,24 až i = 16,2 a je navrhnutý pre rozsah krútiaceho momentu až 80 Nm a rýchlosť až 1 000 min-1.

DuoDrive sa ľahko čistí, je odolný voči korózii a je možné ho umyť - čo je výhodou v hygienicky náročných a drsných prostrediach v potravinárskom priemysle. Pohonný systém je voliteľne k dispozícii s povrchovou úpravou nsd tupH . Možné sú aj triedy ochrany do IP 69K.

DuoDrive navyše umožňuje konzistentné znižovanie verzií v kombinácii s hladkým, nevetraným a kompaktným dizajnom. Nízke opotrebenie a menšia údržba, ako aj jednoduché uvedenie kompletného riešenia do prevádzky typu plug-and-play vedú k výraznému zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) .