Služba NORD ECO Service

Odhaľte svoj potenciál úspor

So zariadením NORD ECO Box získate podrobný prehľad o spotrebe vášho zariadenia a pomocou analýzy výsledkov objavíte možnosti zníženia vašej energetickej spotreby.

Nechajte si poradiť teraz

alt

Naša koncepcia poradenstva

Služba NORD ECO Service ukazuje predovšetkým potenciál úspor vašej aplikácie s cieľom optimalizovať spotrebu energie pre nižšie emisie CO₂ a úsporu nákladov. Naša koncepcia poradenstva je založená na dlhoročných skúsenostiach s výrobou elektromotorov a spolupráci so zákazníkmi z viac ako 100 odvetví. Tieto zozbierané poznatky sa plynule pretavujú do ďalšieho vývoja našich pohonov tak, aby sme vám mohli ponúknuť vhodné produkty na optimalizáciu aplikácií.

Meranie výkonnostných údajov

Po nainštalovaní zariadenia NORD ECO Box medzi pohon a napájací zdroj sa v reálnom čase počas dvoch mesiacov zaznamenávajú údaje o stálom zaťažení, špičkovom zaťažení a nepravidelných stavoch. Vďaka dlhému časovému obdobiu sa zaistí vyššia hustota dát, ktorá umožňuje identifikovať vzory a náhodné extrémne hodnoty, čo znamená, že je možné vytvoriť cyklus zaťaženia pre celý systém.

V zariadení NORD ECO Box pracuje elektromer, ktorý meria prúd a napätie. Určuje aktívny alebo jalový výkon, t. j. skutočne spotrebovanú alebo nevyužitú energiu a používa ju na určenie účinníka vo vzťahu k nej.

Analýza údajov

Po dokončení zisťovania sa údaje nahrajú do softvéru špeciálne vyvinutého spoločnosťou NORD a automaticky sa zanalyzujú. Zákazník dostane vyhodnotenie v podobe dokumentu vo formáte PDF, v ktorom sú prezentované kľúčové údaje. Radi vám poskytneme podporu pri interpretácii údajov.

Na základe množstva zaznamenaných údajov sa pri vyhodnocovaní výsledkov dá presne odčítať, či príslušne nadimenzované zariadenie spĺňa požiadavky danej aplikácie. Predimenzovanie je jedným z najbežnejších problémov, ktoré treba zvážiť pri optimalizácii energetickej účinnosti.

Vaše výhody so službou NORD ECO Service

Schopnosť merateľnosti

So zariadením NORD ECO Box je možné prvýkrát podrobne merať spotrebu energie vášho zariadenia alebo jednotlivých pohonov. Zmysluplné vyhodnotenie, ktoré odhalí potenciálne úspory, možno vykonať iba pomocou komplexnej analýzy údajov, ktorá odhalí vzorce a extrémne hodnoty.

Presne analyzujte

Pri vyhodnocovaní a interpretácii zozbieraných údajov sa rozpisujú hodnoty spotreby, využitia a TCO. Zistené kľúčové údaje sa používajú na porovnanie s prípadnými inými pohonnými systémami, aby bolo možné prijať najlepšie ekologické a ekonomické rozhodnutie.

Využívajte potenciály

Použitím vhodných pohonných systémov možno znížiť emisie CO₂, znížiť spotrebu energie a optimalizovať náklady na správu, údržbu a opotrebovanie. Okrem toho redukcia množstva variantov ponúka aj možnosť zefektívnenia procesov výroby, logistiky, skladovania a služieb.

Alternatívne komponenty

40 rokov skúseností s výrobou a používaním elektromotorov nám poskytuje rozsiahle praktické skúsenosti. V príklade sa popisuje použitie hnacieho systému s priemernou spotrebou 1,1 kW, so špičkovým výkonom 1,9 kW, ktorý je poháňaný motorom s výkonom 4 kW. To má za následok len 30-percentné vyťaženie pohonu a tým aj zodpovedajúci vysoký potenciál úspor. V tomto prípade použitie motora s výkonom 2,2 kW zvýši vyťaženie na takmer 50 % a stále ponúka rezervu pre prípadné zaťaženie navyše.

Vo veľkých zariadeniach s mnohými pohonmi, ako napríklad v intralogistike, môže služba NORD ECO Service pomôcť nielen optimalizovať výkon jednotlivých pohonných systémov, ale aj znížiť počet rôznych systémov. Tým sa znižujú aj náklady a potrebné kapacity na údržbu a logistiku náhradných dielov.

Zníženie počtu variantov

Akokoľvek významné sú výhody merania NORD ECO pri samostatnom pohonnom zariadení, pri pohľade na celý systém sa dokonca znásobujú. Vo veľkých zariadeniach s početnými pohonmi, ako napríklad v intralogistike, môže služba ECO viesť k výraznému zníženiu počtu rôznych pohonných systémov. Takéto obmedzenie počtu variantov pomáha minimalizovať náklady na správu v rámci celého zariadenia a zefektívniť procesy výroby, logistiky, skladovania a služieb. Na zníženie počtu variantov sa obzvlášť hodia vysoko účinné motory NORD, ktoré poskytujú konštantný krútiaci moment vo veľkom rozsahu otáčok.

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS doteraz vytvorila profily zaťaženia pohonných systémov z množstva meraní. Službu ponúkame pre systémy s vlastnými komponentmi aj komponentmi tretích strán. Služba NORD ECO Service už pomohla veľkému počtu zákazníkov zlepšiť energetickú efektívnosť výroby a znížiť tak ich uhlíkovú stopu.

Priestory riešení LogiDrive®

Aplikácie a požiadavky našich zákazníkov sú veľmi individuálne. Ponúkame overené, bezpečné riešenia pre mnohé aplikácie v odvetví logistiky.

Voláme ich priestory riešení Vyskúšané a testované pre bežné aplikácie s rôzne nastavenými cieľmi. Či už sa zameriavate na efektivitu, nízky počet variantov, softvérové ​​riešenia alebo prediktívnu údržbu, máme pre vás riešenie.

Ďalšie informácie o LogiDrive®

Ďalšie energeticky účinné produkty spoločnosti NORD

Synchrónne motory IE5+

Účinné. Hygienické. Kompaktné.
Nová generácia synchrónnych motorov vlastnej výroby NORD IE5+ pre použitie v intralogistike a v potravinárskom a nápojovom priemysle.

DuoDrive s integrovaným motorom IE5+

Z dvoch je jeden.
DuoDrive je revolučná koncepcia integrovaného prevodovkového motora a hygienickou umývateľnou konštrukciou. Účinný motor IE5+ s jednostupňovou čelnou prevodovkou v jednom kryte.

Elektronická technika pohonov

Meniče frekvencie a skriňové rozvádzače
Meniče frekvencie a motorové spúšťače s veľmi vysokým výkonom až do 160 kW od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS sú dostupné ako centrálne riešenie pre inštaláciu do rozvodnej skrine alebo ako decentralizovaný variant pre použitie v teréne. Sami sa rozhodnite, čo najlepšie vyhovuje vašej aplikácii!

Témy energetickej účinnosti

TCO - celkové náklady vlastníctva

Zníženie celkových nákladov
Naším cieľom pre našich zákazníkov je znížiť celkové náklady vlastníctva (Total cost of ownership - TCO). Patria k nim všetky náklady spojené s nákupom, prevádzkou, prípadnou údržbou a recykláciou pohonného systému.

Gobálne predpisy o účinnosti

Národné predpisy
Naša široká ponuka elektromotorov, ktoré spĺňajú všetky najbežnejšie svetové predpisy a normy o účinnosti. Naše výkonné a robustné motory sa používajú v mnohých aplikáciách a možno ich kombinovať so všetkými prevodovkami NORD.

Modernizácia a rozšírenie

V technicky najvyspelejšom stave
Modernizácia pohonu slúži na aktualizáciu na novšiu technológiu, zvýšenie účinnosti a tým aj zníženie CO₂ stopy. Profitujte z technického pokroku a aktualizujte svoju technológiu pohonu! V podobe spoločnosti NORD máte na svojej strane kompetentného a skúseného partnera,ktorý vie, čo je dôležité.

Spojte sa so svojim poradcom pre oblasť služieb v spoločnosti NORD