Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE® XT

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 30 - 2,825 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Завдяки осьовому вентилятору оптимізована геометрія корпусу та витрати повітря для досягнення найвищих температурних границь
  • Низький рівень шуму
Типорозміри: 7
Монтажне положення: M1, M4, M5, M6
Передаточні числа: 6.3:1 - 22.4:1

Промисловий двоступеневий зубчастий редуктор MAXXDRIVE® XT конічної конструкції виготовляється у вигляді блоку у всіх типорозмірах. Завдяки ребристій конструкції, оптимізованим осьовим вентиляторам та напрямним кожухам для охолодження повітря досягаються дуже високі теплові межі. Великі роликові підшипники й великі міжцентрові відстані збільшують навантажувальну спроможність редуктора і подовжують термін використання окремих компонентів.

Багато варіантів взято з перевіреної модульної системи серії промислових редукторів, завдяки чому термін постачання відповідає строкам постачання стандартних промислових редукторів MAXXDRIVE. Ми пропонуємо швидкий підбір та короткий термін постачання. Це стало можливим завдяки знанням наших експертів про конкретні вимоги до кожного додатка, а також щодо оптимального зберігання.

  • Міцні роликові підшипники з довгим терміном служби
  • Ефективний спосіб охолодження вентилятора
  • Широкий вибір монтажних положень двигуна
  • Можливе постачання готових до встановлення компонентів систем з муфтою, гальмами, моніторингом тощо
  • Модульні вмонтовані механізми блокування зворотного ходу забезпечують легкий доступ
  • Перевірений цілісний блок корпусу

  • Оптимальне ущільнення захищає від витоку мастильних матеріалів
  • Низький рівень шуму завдяки високоточним конічним передачам
  • Ефективне охолодження за допомогою оптимізованої роботи вентилятора та руху повітряного потоку
  • Високий крутний момент
  • Збільшений термін використання мастильних матеріалів мінімізує витрати на технічне обслуговування
  • Симетричний дизайн
  • Можливе дзеркальне монтування для зменшення потреби в заміні редукторів
  • Вхідні та вихідні вали можуть бути адаптовані до необхідних розмірів
  • Велика надійність
  • Довгий термін використання
  • Висока точність