- Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
- Tipo de protección: IP20
- Interfaz Ethernet multiprotocolo
- Interfaz USB para parametrización sin tensión
- Interfaz multiencóder para modo múltiple
Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P
Un único producto con muchas ventajas
The control cabinet inverter for all drive applications
El NORDAC PRO es el variador de frecuencia para todas las aplicaciones de accionamiento. Incluso en la versión básica SK 500P, el NORDAC PRO ofrece una gran versatilidad. La versión avanzada SK 530P aumenta este gradiente y puede ampliarse funcionalmente con módulos SK CU5 opcionales. El SK 550P cuenta con una interfaz Ethernet multiprotocolo integrada para garantizar una conexión eficiente a los sistemas de control basados en Ethernet. Además, el NORDAC PRO se maneja con suma facilidad gracias a la interfaz Bluetooth opcional, la tarjeta de memoria SD que se usa para almacenar los parámetros, el firmware y los datos de servicio, y una interfaz USB que permite parametrizar el variador sin corriente e “in the box”. Asimismo, en él se han instalado los componentes más vanguardistas, lo cual permite un diseño extremadamente compacto y, por tanto, ahorrar espacio en la instalación.
Versiones de productos
- Rango de potencia: 0,25 - 5,5 kW
- Monofásico 200 - 240 V, trifásico 380 - 480 V
- Disponible en versión básica y en versión avanzada
- Tipo de protección: IP20
- Seguridad funcional
- Módulo conectable de control SK TU5
- Módulos de ampliación SK CU5
Características del producto
- 6 entradas digitales, 2 salidas digitales, 2 relés, 2 entradas analógicas, 1 salida analógica
- Ampliación opcional de entradas/salidas
- Seguridad funcional: STO, SS1
- Interfaz Ethernet integrada configurable a través de parámetros
- Interfaces de encóder: HTL, TTL, RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Interfaz USB para la parametrización sin tensión
- Ranura para tarjetas SD para almacenar/transferir los datos de los parámetros
- Bornes acoplables para potencia y control hasta 2,2 kW
- Estructura de parámetros compatible con todos los variadores de frecuencia NORD
- Posibilidad de parametrización mediante módulo de control enchufable, la herramienta de software NORDCON o app
- 4 conjuntos de parámetros, conmutables directamente online
- Gestión del freno motor, función de mecanismo elevador
- Funcionamiento en 4 cuadrantes mediante chopper de frenado integrado
- Control V/f, regulación vectorial de corriente en funcionamiento lazo abierto y lazo cerrado
- Alta calidad de regulación y buen comportamiento con sobrecarga para motores síncronos y asíncronos
- Funcionalidad PLC para funciones relacionadas con el accionamiento
- POSICON: modo de posicionamiento integrado y marcha sincronizada
- Filtro de red integrado
Aviso importante:
Product is available in series production.
Gestión del ciclo de vida del producto
Planificar. Desarrollar. Modernizar.
Para ayudarte a planificar tus sistemas de forma fiable a largo plazo, asignamos un estado del ciclo de vida a todas las generaciones de productos. Aquí podrás conocer qué significa cada fase y qué servicios tienes a tu disposición en cada etapa.
Más informaciónHerramientas NORD para su aplicación
Nuestras herramientas de software, datos y funciones le ayudan a sacar el máximo partido a su solución de accionamiento NORD. Aquí encontrará los módulos adecuados para el producto seleccionado actualmente. ¿Le ha picado la curiosidad? EEntonces, descubra en nuestra sección de software todas las opciones que ofrece nuestro servicio de asistencia para aplicaciones.
Nuestro servicio para su solución de accionamiento
Le acompañamos desde la fase de planificación inicial del proyecto hasta la puesta en marcha y le ofrecemos asistencia a largo plazo adaptada a sus necesidades individuales. A continuación encontrará los temas de servicio relacionados con su gama de productos. ¿No encuentra lo que busca? ¡ Entonces visite nuestra completa sección de servicio !