Відкрийте можливості скорочення споживання енергії
Завдяки NORD ECO-Box ви отримаєте детальне уявлення про споживання вашої системи та, за допомогою аналізу результатів, розкриєте можливості для скорочення споживання енергії.
Отримайте пораду зараз
NORD ECO Service
Завдяки NORD ECO-Box ви отримаєте детальне уявлення про споживання вашої системи та, за допомогою аналізу результатів, розкриєте можливості для скорочення споживання енергії.
Отримайте пораду зараз
NORD ECO-Service насамперед показує потенціал економії вашого застосування для оптимізації споживання енергії для зниження викидів CO₂ і економії коштів. Наша консалтингова концепція базується на багаторічному досвіді виробництва електродвигунів і співпраці з клієнтами з понад 100 галузей промисловості. Зібрані знання постійно вливаються в подальший розвиток наших приводів, щоб ми могли запропонувати вам відповідні продукти для оптимізації застосування.
NORD ECO-Service насамперед показує потенціал економії вашого застосування для оптимізації споживання енергії для зниження викидів CO₂ і економії коштів. Наша консалтингова концепція базується на багаторічному досвіді виробництва електродвигунів і співпраці з клієнтами з понад 100 галузей промисловості. Зібрані знання постійно вливаються в подальший розвиток наших приводів, щоб ми могли запропонувати вам відповідні продукти для оптимізації застосування.
Після встановлення NORD ECO-Box між приводом і джерелом живлення дані про постійні навантаження, пікові навантаження та нерегулярні умови записуються в режимі реального часу протягом двох місяців. Завдяки тривалому періоду часу визначається більш висока щільність даних, що дозволяє ідентифікувати шаблони та випадкові викиди, а це означає, що можна створити цикл навантаження для всієї системи.
У NORD ECO-Box працює лічильник електроенергії, який вимірює струм і напругу. Лічильник визначає активну або реактивну потужність, тобто фактично використану або не використану енергію, і використовує це для визначення коефіцієнта потужності стосовно неї.
Після завершення опитування дані завантажуються в програмне забезпечення, спеціально розроблене NORD, і автоматично оцінюються. Замовник отримує оцінку у вигляді PDF-документа, в якому представлені основні дані. Ми будемо раді надати вам підтримку в інтерпретації даних.
При оцінці результатів багато записаних даних дають змогу точно прорахувати, чи відповідає система з використаними параметрами вимогам відповідного застосування. Вибір параметрів із запасом є однією з найпоширеніших проблем, які слід враховувати під час оптимізації енергоефективності.
40 років досвіду у виробництві та використанні електродвигунів дають нам широке розуміння практики. Приклад описує використання системи приводу із середньою споживаною потужністю 1,1 кВт, з піковою потужністю 1,9 кВт, та приводиться в дію двигуном потужністю 4 кВт. Це призводить лише до 30-відсоткового використання накопичувача і, отже, до відповідного високого потенціалу економії. У цьому випадку використання двигуна потужністю 2,2 кВт підвищує коефіцієнт використання майже до 50 % і все ще забезпечує резерв для можливого додаткового навантаження.
У великих системах з великою кількістю приводів, наприклад у інтралогістиці, NORD ECO Service може допомогти не тільки оптимізувати енергоспоживання окремих систем приводу, але й зменшити кількість різних систем. Це також зменшує витрати та необхідні потужності для технічного обслуговування та логістики запасних частин.
Якими б значними не були переваги вимірювання NORD ECO для однієї системи приводу, якщо розглядати всю систему, вони навіть збільшуються. У великих системах з великою кількістю приводів, наприклад у інтралогістиці, послуга ECO може призвести до значного скорочення кількості різних приводних систем. Таке скорочення варіантів допомагає мінімізувати витрати на адміністрування всієї системи та оптимізувати процеси виробництва, логістики, зберігання та обслуговування. Високоефективні двигуни NORD, які забезпечують постійний крутний момент у широкому діапазоні обертів, особливо підходять для зменшення кількості варіантів.
Компанія NORD DRIVESYSTEMS наразі створювала профілі навантаження приводних систем у численних вимірюваннях. Ми пропонуємо обслуговування систем як з власними, так і зі сторонніми компонентами. Сервіс NORD ECO вже допоміг багатьом клієнтам підвищити енергоефективність виробництва та, таким чином, зменшити свій вуглецевий слід.
Задачі та вимоги наших клієнтів дуже різні. Ми пропонуємо перевірені безпечні рішення для багатьох застосувань у логістичній галузі.
Ми називаємо це просторами рішень. Перевірено для звичайних застосувань та різних цілей. Незалежно від того, чи зосереджуєтесь ви на ефективності, обмеженої кількості варіантів, програмних рішеннях чи прогнозованому обслуговуванні, у нас є рішення для вас.
Докладніше про LogiDrive®