TCO
Знизьте загальну вартість володіння

Наша мета — знизити загальну вартість володіння (TCO). Це усі витрати, пов’язані з придбанням, експлуатацією та переробленням системи приводу. Витрати протягом життєвого циклу можна значно оптимізувати за допомогою високоефективних технологій у поєднанні з послідовним скороченням варіантів і стандартизацією. NORD пропонує широкий спектр інноваційних продуктів і послуг, які допоможуть вам оптимізувати загальну вартість володіння вашою системою.
Навіть при покупці модульний набір продуктів NORD дозволяє зменшити кількість варіантів відповідно до потреб клієнта. Понесені витрати на електроенергію можуть бути значно скорочені за допомогою ефективних приводних рішень від NORD.
Отримайте пораду зараз
Біла книга. Завантажити зараз
Отримайте всю інформацію про сукупну вартість володіння (TCO) з білої книги NORD. Дані про різні витрати, варіанти оптимізації та те, як NORD знижує TCO.
Завантажити заразПовна оптимізація з одного джерела:
Зниження собівартості
85% вартості життєвого циклу приводу є результатом експлуатації: витрати на електроенергію, адміністративні витрати, витрати на обслуговування та технічне обслуговування, навчання та документацію, витрати на персонал, запаси запасних частин, а також збої та простої, а також витрати на перероблення та утилізацію. Таким чином, такі аспекти, як енергоефективність, експлуатаційна надійність, витрати на технічне обслуговування та скорочення варіантів, є центральними для оптимізації TCO. Довгий термін служби та низькі вимоги до обслуговування приводних систем NORD також позитивно впливають на зниження загальних витрат.
NORD надає підтримку щодо:
- оцінки потенційних заощаджень
- підвищення ефективності вашої системи
- зниження викидів CO2
- зниження витрат на технічне обслуговування
- скорочення варіантів приводів
Технологія приводу NORD оптимізує TCO
Надзвичайно ефективним заходом зниження загальної вартості володіння є використання високоефективних синхронних двигунів. Ці двигуни, розроблені компанією NORD, мають клас ефективності, який іноді перевищує IE5. Актуальний стандарт у Європі – клас ефективності IE3.
Синхронні двигуни повністю розкривають свій потенціал у системах із частковим навантаженням і низькими швидкостями. Системи обробки багажу, пошти та посилок можуть досягти значної економії коштів завдяки використанню синхронних двигунів. Значне зниження витрат досягається протягом усього життєвого циклу продукту.
Економія енергії, оптимізація витрат:
- з електродвигунами NORD, які значно ефективніші, ніж стандартні (до IE5+);
- з двигунами-редукторами з високим ККД і чудовою здатністю до перевантаження;
- з перетворювачами частоти з функцією енергоощадження для діапазонів часткового навантаження та часткової швидкості;
- усе це призводить до швидкого повернення інвестицій (ROI)

Наша нова лінійка високоефективних продуктів
Ми розробили нашу лінійку високоефективних продуктів з акцентом на максимальну енергоефективність, максимальну щільність потужності та найкращу зручність для користувача. Вона складається із запатентованого мотор-редуктора DuoDrive, вбудованого синхронного двигуна IE5+ і частотного перетворювача NORDAC ON і є ідеальною відповіддю на зниження загальної вартості володіння.
Скорочення варіантів та стандартизація
Скорочення варіантів має на меті охопити необхідні крутні моменти та швидкості в системі з якомога меншою кількістю різних варіантів приводу, наскільки це економічно вигідно. Він має другий за величиною потенціал економії за весь життєвий цикл після витрат на електроенергію. Цільове скорочення варіантів дозволяє мінімізувати адміністративні витрати та оптимізувати процеси логістики, зберігання та обслуговування. Існує конфлікт цілей між пріоритетами в енергоефективності та скороченні варіантів. Чим кращий ККД електродвигуна, навіть за межами номінальної потужності, тим більше можливостей для зменшення кількості варіантів. NORD DRIVESYSTEMS має відповідну модульну систему продуктів, ноу-хау, багаторічний досвід і знає шлях до оптимального рішення.
NORD ECO: Індивідуальний аналіз вашої заявки
Чи хотіли б ви знати, який потенціал економії пропонує ваша система та як найкраще підвищити ефективність? Наша служба NORD ECO аналізує встановлені приводи на місці щодо енергоефективності, розмірів і різноманітності та створює індивідуальну концепцію приводу для вашого застосування, щоб зменшити витрати протягом життєвого циклу.