Завдяки інноваційному запатентованому мотор-редуктору NORD DuoDrive ви можете зменшити витрати на електроенергію до 21% навіть у діапазоні часткового навантаження. Ми покажемо вам, як це досягається на практиці.
більше
Мотор-редуктор DuoDrive:
Економія енергії, зниження витрат
Завдяки інноваційному запатентованому мотор-редуктору NORD DuoDrive ви можете зменшити витрати на електроенергію до 21% навіть у діапазоні часткового навантаження. Ми покажемо вам, як це досягається на практиці.
більше
Революційний DuoDrive допомагає заощадити до 21% витрат на електроенергію в порівнянні з асинхронним двигуном IE3. Наш зразок розрахунку охоплює три випадки: асинхронний двигун IE3, синхронний двигун IE5+ і DuoDrive
Завантажте наш зразок розрахунку та ознайомтеся з деталями.
Чим менше інтерфейсів, тим вища ефективність системи: NORD DuoDrive інтегрує високоефективний синхронний двигун IE5+ в одноступінчастий циліндричний редуктор і завдяки ефективності системи до 92% досягає одного з найвищих показників ефективності на ринку в цьому класі потужності. Дуже висока ефективність системи також досягається в діапазоні часткового навантаження. Таким чином, інноваційний мотор-редуктор робить важливий внесок в оптимізацію екологічного балансу та ефективне використання ресурсів. Подивіться відео, щоб дізнатися подробиці. Дізнайтеся про переваги вашої програми.
«Бездоганна інтеграція редуктора та двигуна в одну систему приводу є значним стрибком і встановлює нові стандарти щодо зручності та ефективності». – Торбен Сахау, менеджер із продукції
DuoDrive поєднує в собі переваги модульної системи та вищої ефективності з можливостями скорочення варіантів і окупається за короткий час. Таким чином, він готовий до майбутнього та реально зменшує витрати. Плавна, невентильована та компактна конструкція та тиха робота з мінімальним шумом є ще одними важливими характеристиками. Усунення багатьох зношуваних деталей призводить до меншого обслуговування.
Запатентований мотор-редуктор в даний час доступний для потужностей до 3 кВт з безперервним крутним моментом до 250 Нм і швидкостями до 1000 об/хв і охоплює передавальне число редукторів від i=3 до i=18.
DuoDrive забезпечує послідовне скорочення варіантів у поєднанні з ефективною роботою та компактним дизайном. Разом із простим введенням в експлуатацію за принципом «підключи і працюй» і низьким рівнем обслуговування це призводить до значного зниження загальної вартості володіння (TCO) у порівнянні з існуючими системами приводу.
DuoDrive потребує дуже мало оливи. Це призводить до менших втрат при спінюванні. DuoDrive можна встановити без будь-яких модифікацій, використовуючи однаковий об’єм масла в різних позиціях. Це призводить до додаткового скорочення кількості варіантів. Дізнайтеся більше про кількість масла в нашому каталозі G5010.
DuoDrive був спеціально розроблений для конвеєрних застосувань і підходить для використання в харчовій і фармацевтичній промисловості, а також у внутрішній логістиці. Його легко чистити, він стійкий до корозії та миється. Особливо міцна обробка поверхні nsd tupH доступна додатково.
Так, це можливо. Розміри підключення, які відповідають вимогам ринку, полегшують заміну та інтеграцію в існуючі конструкції установки. Змінювати планування зваоду не потрібно. До речі: DuoDrive має більш тонку конструкцію, ніж продукти конкурентів, і, таким чином, забезпечує вузьку ширину проходу в установках конвеєрної технології.
NORD постачає енергоефективні та варіативні приводні системи, а також надає експертні консультації з усіх питань енергоефективності. Послуга NORD ECO, наприклад, допомагає виявити оптимізацію та потенціал енергозбереження та знайти найефективніше приводне рішення для вашого застосування.