Системи складського зберігання
Привідні технології NORD для зберігання безтарних вантажів
Перед подальшою обробкою безтарного вантажу його проміжне зберігання з гомогенізацією виробляється в силосних або усереднюючих складах (поздовжні або кільцеві штабелі). Різні безтарні вантажі вимагають різного розміщення заводського обладнання, що потребує наявності спеціалізованих привідних систем. Ми пропонуємо оптимальне поєднання компонентів та гнучку реалізацію спеціальних проєктних вимог замовників.
Компанія NORD DRIVESYSTEMS — це єдиний комплексний постачальник привідних технологій
Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®
Індустріальні редуктори
- Потужність:
2.0 - 2,850 HP
- Крутний момент:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
- Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
- Низький рівень шуму
Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®
Індустріальні редуктори
- Потужність:
2.0 - 8,075 HP
- Крутний момент:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- Діапазон потужності: 1,5 - 6 000 кВт
- Крутний момент: 15 000 - 282 000 Нм
- Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
- Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
- Низький рівень шуму
Конічні мотор-редуктори BLOCK
Потужні і надійні
- Потужність:
0.16 HP - 268 HP
- Крутний момент:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-inch
Плоскі мотор-редуктори BLOCK
Тонкі й потужні
- Потужність:
0,16 HP - 268 HP
- Крутний момент:
974 lb-inch - 885.075 lb-in
Стандартні двигуни
Асинхронні двигуни
- Потужність:
0,16 HP - 75 HP
- Глобальні затвердження та прийняття
- Клас ефективності: IE1, IE2, IE3
NORDAC PRO - SK 500E - Перетворювач частоти
Висока функціональність, повна продуктивність
- Клас захисту:
IP20
- Діапазон продуктивності: 0,25 - 160 кВт
- Клас захисту: IP20
NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти
Більше можливостей, менше витрат
- Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
- Клас захисту: IP55, IP66
- Кріплення на стіну або двигун
- Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі
Додаткова інформація тут: