Сталеливарне та металургійне виробництво

Привідні технології для металургії

Компанія NORD DRIVESYSTEMS постачає ретельно опрацьовані та перспективні рішення для виробництв сталі та алюмінію по всьому світу, забезпечуючи їхню відповідність як нинішнім, так і майбутнім стандартам. Привідні технології NORD забезпечують пристроям тривалий термін служби навіть за жорстких умов експлуатації. Навіть при екстремальних фізичних та механічних навантаженнях системи працюють з незмінною надійністю та максимальною ефективністю.

Постійна ефективність

Мотор-редуктори NORD мають набір характеристик, які забезпечують їх безперебійну роботу в жорстких умовах сталеливарних виробництв — вони надійні в експлуатації, ефективні та безпечні.

Стабільна цінність

Через жорсткі умови експлуатації з високими зовнішніми температурами та змінними навантаженнями на прокатних станах використовуються стандартні двигуни. Деякі виробники та користувачі, як і раніше, вважають двигуни з кільцевими ребрами невід'ємною частиною прокатних станів. В останні роки на різних ділянках прокатних станів успішно використовуються трифазні двигуни з горизонтальними ребрами охолодження. Важливо в даному контексті: в розрахунки для прокатних станів включені різні навантаження і всі необхідні моменти прискорення і гальмування, що потрібні.

Крім того, при застряванні прокатних заготовок прискорення створюється лише декількома валками, і навантаження на відповідні приводи зростає. Основним завданням двигунів столу прокатного стану є прискорення та уповільнення руху заготовок, профілів та труб. На стадіях транспортування за постійної швидкості потрібна порівняно невелика потужність. Розрахунки для мотор-редукторів на сталеливарних заводах, особливо на прокатних станах, та їх вибір здійснюються із застосуванням високого коефіцієнта використання внаслідок високих крутних моментів прискорення та ударних навантажень.

Циліндричні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 8,075 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Діапазон потужності: 1,5 - 6 000 кВт
  • Крутний момент: 15 000 - 282 000 Нм
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE®

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2.0 - 2,850 HP
  • Крутний момент: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Міцний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Модульна та гнучка конструкція для оптимальної адаптації до вашої програми
  • Низький рівень шуму

NORDAC FLEX - SK 200E - Перетворювач частоти

Більше можливостей, менше витрат

  • Діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Кріплення на стіну або двигун
  • Максимальна гнучкість завдяки модульній структурі

SMS Group GmbH

Надійні привідні системи для реверсивного прокатного стану в пустелі

Екстремальні умови експлуатації на прокатному стані у Бахрейні потребують надійної привідної техніки. Приводи повинні витримувати граничні температури, високі навантаження та ударну дію, продовжуючи надійно працювати. Тому компанія SMS Group Group зробила вибір на користь привідних рішень NORD.

Відео: SMS Group GmbH

Подивіться наше відео: Застосування надійної технології NORD drive на сталеливарному заводі у Бахрейні.

Додаткова інформація тут:

Міжнародні торгові виставки у сфері металургії:

Країна   Виставка Місто Дата Зал
RO Metal Show TIB Bucharest 2023-05-09 - 2023-05-12