诺德UNIVERSAL电机

UNIVERSAL电机

  • 性能: 0.16 HP - 60 HP
  • 防护等级: IP66
  • 能效等级 IE3
  • 国际认证

诺德集团的新式节能型通用电机为诸如欧洲、美国、加拿大或中国等重要市场扩充了可供品种。这种电机合格通过 CE、UL、CSA、CCC、ISI 和 UA 认证,可供功率范围由 0.12 至 45 kW 不等。通用电机的标准型式配有一个温度感应器(TF)。

该电机提供IEC 63至225规格,如下:

  • 底脚安装 (B3)
  • 法兰安装 (B5 或 B14)
  • NEMA C 法兰安装
  • NEMA 底脚安装电机

其他选项:

  • 电机插头连接件(MS)
  • 防护罩和双防雨罩
  • 制动器 (BRE+)
  • 外置风扇 (F)
  • 防护等级 IP66

M7000 Addendum - 异步电机


M7000 Addendum - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - 异步电机


Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - 异步电机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

DS1005 - UNIVERSAL系列电机


DS1005 - UNIVERSAL系列电机
  • 下载 英语
文档资料详情