Notizie –

Flessibile, a innesto, decentrato: un debutto alla SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS presenta per la prima volta alla SPS IPC Drives (padiglione 3, stand 218) la nuova serie di distributori di campo NORDAC LINK.

NORD_nordac_field_distribution_systems_sps_ipc_drive

Bargteheide , 2016-11-22

I convertitori di frequenza e gli avviatori, attualmente in fase di sperimentazione sul campo, saranno prodotti in serie entro l'inizio del 2017. Collegamenti a innesto codificati per potenza, comunicazione, sensori e attuatori, consentono rapide operazioni di installazione e messa in funzione. I segnalatori LED indicano lo stato di commutazione, operativo e di segnale, permettendo all'operatore la diagnosi degli errori direttamente sul luogo. Gli interruttori di manutenzione e di comando installati sul dispositivo facilitano le operazioni di manutenzione e messa a punto dell'impianto.Gli azionamenti possono essere configurati in modo flessibile per svariate applicazioni, in particolare nell'ambito della tecnica di trasporto, come pure in altre macchine e impianti. L'ampia gamma di funzioni spazia della valutazione dei trasduttori rotativi alla gestione dei freni, fino alla regolazione PI e al controllo dei processi tramite un PLC integrato. Gli azionamenti resistenti al sovraccarico regolano i motori sincroni/asincroni con la massima precisione e forniscono una coppia affidabile fino a velocità zero. Svariate funzioni di monitoraggio per la protezione di rete, motore e impianto sono integrate nel dispositivo. La tensione di alimentazione può essere collegata da un azionamento all'altro, il che agevola il cablaggio riducendo notevolmente i costi, soprattutto sui lunghi tratti con centinaia di assi motore.