Notizie –

MOTORIDUTTORI NEL DESERTO

Le condizioni ambientali e le sollecitazioni a cui sono soggetti gli apparati tecnici di un'acciaieria sono molto aggressive. Sono ancora più estreme se il laminatoio si trova nel clima rovente dello stato desertico del Bahrein. NORD DRIVESYSTEMS ha equipaggiato l'intero impianto con robusti motoriduttori standard che funzionano perfettamente dalla loro messa in servizio.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

Bargteheide , 2017-03-22

Il nuovo laminatoio per profilati, realizzato dal costruttore di impianti SMS Meer in Bahrein, deve produrre 600.000 tonnellate di acciaio all'anno. NORD DRIVESYSTEMS ha fornito i motoriduttori necessari. Oltre 600 azionamenti sono stati destinati ai trasportatori a rulli del laminatoio, riduttori piatti standard sono stati utilizzati per i trasportatori a catena della linea di raffreddamento e quattro riduttori industriali a coppia elevata vengono usati per allineare i billet pesanti prima che raggiungano i laminatoi. I motoriduttori dei laminatoi devono soprattutto essere in grado di garantire un funzionamento intermittente e continuo con carichi e velocità variabili e frequenti sovraccarichi. In aggiunta, i motoriduttori sono soggetti alle accelerazioni e decelerazioni delle travi di acciaio che possono arrivare a pesare 16 tonnellate e che si muovono avanti e indietro lungo il laminatoio urtando violentemente contro il sistema di azionamento. Per questo motivo, NORD ha fornito motoriduttori BLOCK estremamente robusti. Il monoblocco del riduttore garantisce un'elevata capacità di carico radiale e assiale e la dentatura elicoidale fresata, finemente lavorata, assicura la massima stabilità sotto carico. Da oltre un decennio SMS Meer utilizza i motoriduttori NORD per un valido motivo: NORD conosce le esigenze dell'industria dell'acciaio e del metallo e offre soluzioni di azionamento ottimizzate per le applicazioni specifiche di un laminatoio – dal trasportatore a rulli alla linea di raffreddamento fino alla movimentazione delle secchie di colata.