Notizie –
IL FORNITORE DI SISTEMI PER LA TECNICA DI AZIONAMENTO
Dal 1965 NORD DRIVESYSTEMS sviluppa e produce sistemi completi per la tecnica di azionamento e fornisce riduttori , motori elettrici ed elettronica di azionamento da un'unica fonte. Tutto questo ha portato alla creazione di un sistema modulare perfettamente concertato che offre enormi vantaggi per gli utenti di tutti i settori industriali grazie a una tecnica di azionamento definita su misura.

Bargteheide , 2017-04-13
Con la produzione interna di tutti i singoli componenti delle soluzioni di azionamento, NORD DRIVESYSTEMS non solo ha il totale controllo del processo di produzione, di tutte le proprietà e della qualità di ogni componente, ma garantisce la perfetta armonizzazione di tutte le parti del sistema e la loro possibile combinazione in molteplici varianti, creando una soluzione di azionamento ottimale e personalizzata con il sistema modulare Nord costituito da riduttore, motore ed elettronica di azionamento. Con la pianificazione, progettazione, installazione e manutenzione da un'unica fonte, NORD DRIVESYSTEMS è il principale fornitore al mondo di sistemi per la tecnica di azionamento.