Notizie –

Tecnica di azionamento duratura wash-down compatibile per l'industria delle bevande

NORD DRIVESYSTEMS presenterà alla prossima fiera drinktec soluzioni di azionamento specifiche per il settore. Per la partecipazione all'evento, il produttore della Germania settentrionale si è avvalso del suo ampio catalogo standard, che comprende una quantità senza pari di sistemi di azionamento con alloggiamento in colata di alluminio ottimizzato per il sistema wash-down.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-06-29

NORD DRIVESYSTEMS presenterà alla prossima fiera drinktec soluzioni di azionamento specifiche per il settore. Per la partecipazione all'evento, il produttore della Germania settentrionale si è avvalso del suo ampio catalogo standard, che comprende una quantità senza pari di sistemi di azionamento con alloggiamento in colata di alluminio ottimizzato per il sistema wash-down. I riduttori, i motori lisci, gli inverter , e gli avviatori leggeri e resistenti alla corrosione si lavano con estrema facilità. NORD, per i riduttori in alluminio, offre il trattamento anticorrosione di straordinaria potenza nsd tupH, omologato in conformità alla FDA Title 21 CFR 175.300 per le applicazioni per bevande e alimenti. Come alternativa duratura e a bassa manutenzione ai riduttori in acciaio inossidabile e ai modelli verniciati, i riduttori con nsd tupH permettono un notevole quanto duraturo risparmio di costi. Il procedimento non prevede l'applicazione di nessun rivestimento, ma l'indurimento in profondità del materiale. Per questo non si stacca nulla. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici e l'uso a contatto con i fluidi non presentano alcun problema. Le parti DIN e standard, come anche gli alberi d'uscita dei riduttori con nsd tupH sono realizzati di serie in acciaio inossidabile. I motori lisci senza ventilatori non contribuiscono alla diffusione di germi e garantiscono, inoltre, un'elevata silenziosità di funzionamento. Sono disponibili sia in versione sincrona che asincrona e soddisfano i requisiti delle classi di efficienza IE2 e IE3 (asincroni) e IE4 (sincroni).

IN SINTESI: NORD alla fiera drinktec

  • 11. – 15.09.2017, Monaco di Bavier
  • Padiglione A3, stand 242
  • Trattamento anticorrosione nsd tupH per riduttori in alluminio: più duraturo dei rivestimenti anticorrosione più conveniente dei riduttori in acciaio inossidabile adatti al sistema wash-down