Notizie –

Grandi forze e coppia elevata: motoriduttori per la produzione di pasta dentifricia

EKATO, produttore di tecnica di miscelazione, ha realizzato il maggior impianto del mondo per la produzione a lotti di crema dentifricia. I potenti agitatori sono azionati dai motoriduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS nel monoblocco.

Bargteheide , 2017-07-06

Per la produzione di crema dentifricia in impianti di miscelazione di grandi dimensioni fondamentale è l'omogeneità della qualità del prodotto, ed è per questo motivo che sono necessarie velocità, continuità e una particolare capacità di carico. Sul miscelatore, data l'elevata viscosità del prodotto, agiscono potenti forze trasversali e assiali. Per EKATO, NORD ha configurato due motoriduttori industriali con una potenza di più di 150 kW e una coppia nominale di uscita di 242.000 Nm. NORD è l'unico produttore a costruire riduttori industriali modulari con monoblocco in quest'ordine di grandezza. E grazie alla sua competenza può realizzare riduttori a tre stadi elicoidali del tipo SK 15407 compatti nonostante le dimensioni impressionanti.

Scoprite di più