Notizie –

Protezione anticorrosione e riduttori con meccanismo a ruota conica a due stadi

NORD DRIVESYSTEMS offre anni di esperienza, ampie competenze e soluzioni innovative per l'industria alimentare e delle bevande.

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Bargteheide , 2017-09-14

Per la protezione anticorrosione dei riduttori in alluminio dell'industria alimentare, NORD offre il trattamento anticorrosione nsd tupH. Rispetto ai riduttori in acciaio inossidabile e ai modelli verniciati, i riduttori con nsd thpH permettono un notevole risparmio di costi sia all'acquisto che durante l'uso. In questo procedimento la superficie di alluminio viene indurita e il sigillante aderisce perfettamente grazie alle proprietà superficiali. Di conseguenza l'azionamento è resistente a molti acidi e alcali utilizzati nell'industria alimentare e delle bevande.

Ideale per l'industria alimentare

I riduttori con meccanismo a ruota conica a due stati NORDBLOC.1 di NORD, a prestazioni ottimizzate, sono realizzati con una lega di alluminio resistente alla corrosione nella versione wash-down. In combinazione con un motore liscio, i riduttori sono particolarmente facili da pulire. Novità NORD: la taglia più piccola di motoriduttori per coppie di uscita fino a 50 Nm e rapporti di trasmissione da 3,58 a 61,88.

NORD presenta le innovazioni per l'industria alimentare e delle bevande in tutto il mondo partecipando alle fiere di settore, come Vietfood (Vietnam), Drinktec (Germania) e Anuga FoodTec (Germania).