Notizie –
BrauBeviale 2018: Azionamenti robusti grazie al trattamento superficiale NSD Tuph
La produzione di birra e bevande alcoliche deve rispettare i più elevati standard di igiene. Alla BrauBeviale 2018, dal 13 al 15 novembre, NORD DRIVESYSTEMS presenterà il trattamento superficiale anticorrosione nsd tupH, sviluppato per le applicazioni con una maggiore necessità di pulizia: per unità in carcassa in alluminio robuste e resistenti come le varianti in acciaio inossidabile.

Bargteheide , 2018-11-13
Il trattamento anticorrosione estremamente efficace garantisce che la superficie delle carcasse in alluminio sia resistente alla corrosione come l’acciaio inossidabile. Le superfici ottimizzate per il washdown sono facili da pulire e ampiamente insensibili agli acidi e agli alcali. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici ad alta pressione o l'uso a contatto con fluidi aggressivi non presentano alcun problema. Ciò è reso possibile da uno strato protettivo che aderisce in modo permanente al materiale di base e, a differenza delle vernici o dei rivestimenti, non può sfaldarsi o staccarsi. Qualsiasi danno rimarrà locale e non si diffonderà. Il trattamento nsd tupH è disponibile per quasi tutti i prodotti in alluminio NORD, come riduttori, motori lisci, inverter e avviatori motore.
Per i suoi clienti, NORD implementa concetti di azionamento su misura per il trasporto di bevande e contenitori. Alla BrauBeviale, i visitatori possono sperimentare di persona queste soluzioni con l'aiuto di un modello funzionale: il trasportatore di bottiglie in mostra, nella versione standard e in quella washdown, è completamente rifinito in nsd tupH.
Troverete NORD alla BrauBeviale 2018 nel padiglione 8, stand 8-202