Notizie –

Protezione sul nastro trasportatore: vantaggi per il trasporto grazie al trattamento nsd tupH

Igiene e affidabilità sono le priorità di Smalte Conveying Solutions . L'azienda australiana, che costruisce sistemi di trasporto per impianti di imballaggio, si affida alle unità nsd tupH robuste e durature di NORD.

Bargteheide , 2019-03-13

Protezione contro la corrosione a lunga durata, facilità di pulizia e convenienza: le eccellenti proprietà tecniche e i vantaggi economici di nsd tupH hanno convinto anche Smalte Conveying Solutions. Invece di usare costosi motori in acciaio inossidabile, lo specialista australiano nella tecnica di trasporto ha scelto i motoriduttori trattati con nsd tupH di NORD e ha dotato i 24 trasportatori in acciaio inossidabile, che trasportano salse spalmabili da un'area di produzione a un'area di confezionamento fino a una confezionatrice HMPS, di azionamenti resistenti alla corrosione.

nsd tupH (Sealed Surface Conversion System) è un processo per il trattamento in profondità di superfici di alluminio. In un processo elettrolitico, la superficie viene sigillata in profondità e fatta aderire in modo inseparabile al materiale di base. In questo modo l'alluminio diventa resistente alla corrosione come l'acciaio inossidabile. Le superfici con trattamento nsd tupH sono facili da pulire e ampiamente insensibili agli acidi e agli alcali. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici ad alta pressione o l'uso a contatto con fluidi aggressivi non presentano alcun problema. Gli azionamenti nsd tupH rappresentano pertanto un’alternativa robusta e durevole ai motoriduttori verniciati o alle varianti in acciaio inossidabile. Il trattamento nsd tupH è disponibile per quasi tutti i prodotti NORD in alluminio.

Tutti i vantaggi degli azionamenti nsd tupH in sintesi:

  • Protezione contro la corrosione a lunga durata
  • Funzionamento affidabile e a bassa manutenzione
  • Sicurezza per gli alimenti (materiale omologato FDA)
  • Facilità di pulizia (per gli azionamenti con superfici lisce)
  • Durata prolungata
  • Peso ridotto (poiché gli azionamenti sono in alluminio e non in colata di acciaio)
  • Trattamento collaudato da molti anni nella pratica
  • Ottimo rapporto qualità-prezzo