Notizie –

Riduttori robusti per agitatori potenti – Soluzioni di azionamento NORD con sistema di supporto rinforzato

Per l'industria di processo, NORD DRIVESYSTEMS offre una tecnologia di azionamento affidabile con sistema di supporto rinforzato e un ampio spazio fra i cuscinetti. Ciò garantisce la massima capacità di carico radiale e assiale nonché una maggiore durata dei riduttori.

Bargteheide , 2019-07-03

Le applicazioni con agitatori implicano elevati carichi radiali e assiali dei riduttori legati al processo. NORD DRIVESYSTEMS offre opzioni di equipaggiamento specifiche per l'applicazione, caratterizzate da prestazioni elevate ed economicità. Queste includono, tra l’altro, una versione di agitatore (cuscinetto VL2) con un ampio spazio tra i cuscinetti e cuscinetti rinforzati, nonché una versione Drywell (cuscinetto VL3) con disco di raccolta olio supplementare e display delle perdite d’olio o sensore d'olio. La distanza tra i cuscinetti viene aumentata, per i cuscinetti VL2 e VL3, mediante componenti esterni. Il passaggio a un riduttore di dimensioni maggiori e relativi costi vengono meno. Inoltre, NORD offre cuscinetti di grandi dimensioni volutamente sovradimensionati per l'uso negli agitatori.