Notizie –
35 anni di NORD Aandrijvingen Nederland
NORD Aandrijvingen Nederland festeggia il suo 35° anniversario. Durante questo periodo, l'azienda ha conquistato una posizione di leadership nel mercato olandese della tecnologia di azionamento.

Bargteheide , 2019-02-12
La filiale olandese NORD ha sede a Hillegom, nel centro del noto “Bollenstreek”, la regione dei bulbi da fiore, e copre una posizione strategica tra le aree industriali di Amsterdam e Rotterdam. Con oltre trenta dipendenti nell’area tecnica, commerciale e dei servizi, NORD Nederland serve a grandi e piccole aziende, di diversi settori, motori, riduttori, inverter, elettronica di azionamento, assistenza e manutenzione. NORD Nederland presta particolare attenzione alla formazione e all' istruzione dei suoi dipendenti affinché siano sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi e possano così aiutare i clienti in maniera ottimale.
NORD Aandrijvingen Nederland ha un proprio reparto di assemblaggio e manutenzione e dispone di un magazzino con un ampio stock di azionamenti e componenti singoli, che vengono integrati giornalmente dalla Germania nei giorni feriali. Questo garantisce un servizio rapido ai clienti nei Paesi Bassi e in Belgio da parte di NORD Nederland, con i quali la filiale olandese collabora strettamente.
Per sottolineare la forte crescita dell'azienda, NORD Nederland ha avuto partner commerciali che hanno partecipato al suo successo. Per il 25 ° anniversario, molti clienti sono stati invitati al circuito di Zandvoort. Purtroppo a causa della pioggia, la gara non ha avuto luogo, ma gli ospiti hanno avuto la possibilità di incontrare l'ex primo ministro Balkenende, grande fan dello sport automobilistico.
NORD Aandrijvingen Nederland desidera espandersi ulteriormente nei prossimi anni per consolidare la sua posizione nel mercato olandese ed è convinta di riuscirci grazie ai suoi dipendenti motivati e adeguatamente formati.