Notizie –

NORD alla bauma 2019 a Monaco di Baviera - Azionamenti potenti per applicazioni heavy-duty

La nuova serie di riduttori industriali MAXXDRIVE® XT per elevate potenze termiche amplia la comprovata gamma di riduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS. Essi consentono la progettazione economica di sistemi di azionamento affidabili, sicuri e personalizzati per il trasporto di materiali sfusi nell'edilizia e nell’industria mineraria.

Bargteheide , 2019-04-08

La bauma di Monaco di Baviera è considerata la principale fiera mondiale per macchine e materiali da costruzione e macchinari per l'industria mineraria, veicoli e attrezzature per l'edilizia. Questo la rende il palcoscenico ideale per la presentazione dei nuovi riduttori industriali MAXXDRIVE® XT di NORD DRIVESYSTEMS, adatti in modo particolare per i sistemi di nastri trasportatori nei settori di materiali sfusi e minerali. Le gamme di potenza e velocità sono state adattate a queste industrie target. Le coppie di uscita variano tra 15 e 75 kNm con rapporti di velocità da 6,3 a 22,4. Di serie, il nuovo riduttore industriale MAXXDRIVE® XT è dotato di un robusto alloggiamento scanalato e di un ventilatore assiale integrato. Pertanto, in molti casi è possibile fare a meno di ulteriori opzioni di raffreddamento.