Notizie –

Produzione di elettronica ad Aurich: flessibile ed efficiente

Dall'inizio degli anni '80, NORD ha un proprio impianto di produzione di elettronica ad Aurich (Frisia Orientale) nella Bassa Sassonia.

Bargteheide , 2019-06-24

NORD produce tecnologia di azionamento elettronico fino a 160 kW ( convertitore di frequenza , avviatore motore ed elettronica) ad Aurich (Bassa Sassonia) su un'area di 5.000 m2. Più di 100.000 unità escono dalla fabbrica ogni anno, dalle apparecchiature standard ai prodotti configurabili individualmente fino a produzioni one-off. Qui vengono realizzati anche la serie di distributori di campo decentralizzati NORDAC LINK e il nuovo inverter per quadri elettrici NORDAC PRO SK 500P .

La produzione moderna e automatizzata è progettata per massimizzare efficienza, velocità e flessibilità. Tra le altre cose, ciò è assicurato da una catena logistica snella, un sistema di produzione in gran parte privo di supporti cartacei e dalla generazione automatizzata di piani di assemblaggio e ispezione dalla configurazione del prodotto. Ciò consente a NORD di reagire in modo rapido e flessibile alle richieste dei clienti e ai cambiamenti del mercato. Per i dispositivi di produzione in serie fino a 7,5 kW, è possibile ottenere una dimensione di lotto 1 senza ulteriori impostazioni. Un processo di controllo qualità completo e rigoroso garantisce l'alta qualità e l'affidabilità dei prodotti NORD

NORD Electronic DRIVESYSTEMS GmbH

Tjüchkampstraße 37

26605 Aurich‎