Notizie –

Soluzioni di azionamento per trasportatori continui

Funzionamento ottimale anche nelle condizioni ambientali più rigide: NORD DRIVESYSTEMS mette a disposizione soluzioni di azionamento dalle elevate prestazioni, che si contraddistinguono per affidabilità, sicurezza e robustezza per il trasporto dei materiali sfusi.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Bargteheide , 2019-07-29

Per il trasporto di materiali sfusi si impiegano nastri convogliatori che si differenziano per direzione del trasporto, portata, lunghezza e struttura. NORD mette a disposizione soluzioni affidabili e robuste che garantiscono un flusso di materiali senza interruzioni e possono essere controllati individualmente.

I nastri trasportatori trovano impiego nel continuo trasporto di materiali sfusi nelle miniere e nell'ingegneria meccanica, ma anche nel campo del riciclaggio di materie plastiche e della carta. Il nastro trasportatore, in gomma o in plastica, è mosso da almeno due tamburi di cui, di solito, uno è motorizzato e muove il nastro per artrito. É soprattutto per i grandi nastri trasportatori (eliminare: dalla grande capacità) che si prestano al meglio i motoriduttori coassiali a due stadi MAXXDRIVE, riduttori industriali durevoli, che richiedono poca manutenzione. (eliminare: che hanno incrementato la serie MAXXDRIVE) Essi si possono combinare con motori IE3 con piedi ad alta efficienza montati su un basamento o frame e sono collegati al motore per mezzo di un giunto idraulico.

Il pratico pacchetto di manutenzione di NORD - una combinazione di misure protettive e sistemi di monitoraggio - assicura che l'azionamento funzioni anche in condizioni ambientali difficili come il funzionamento continuo, la polvere e altri agenti atmosferici o di tempo.