Riduttori a ingranaggi cilindrici STANDARD

Il classico collaudato

  • Potenza: 0.16 - 10 hp
  • Momento: 440 - 6160 lb-in
Grandezza: 6
Posizione di montaggio: M1 - M6
Rapporto: 1.92:1 - 488.07:1

Caratteristiche

Il riduttore a ingranaggi cilindrici standard è un design che soddisfa i requisiti base di performance di riduttori e motoriduttori e può essere utilizzato, tra l'altro, nell'intralogistica.

  • Riduttore ad albero pieno
  • Esecuzione a piede e a flangia
  • Riduttore coassiale

  • Robusto alloggiamento in ghisa
  • Versioni specifiche per le varie applicazioni

  • Pompe
  • Ventilatori