RIDUTTORE AD ASSI ORTOGONALI NORDBLOC.1

Performance e design

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Potenza: 0.16 - 10.0 hp
  • Momento: 443 - 5,841 lb-in
Grandezza: 6
Posizione di montaggio: M1 - M6
Rapporto: 3.03 - 70 : 1

Descrizione

Le nuove serie di riduttori ad assi paralleli a 2 stadi e a potenza ottimizzata sono un innovativo design NORD in lega di alluminio altamente resistente. I nuovi riduttori ad assi ortogonali NORDBLOC.1 a 2 stadi sono particolarmente indicati per le applicazioni di trasporto e l'industria alimentare grazie all'esecuzione wash-down

Riduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1 SK 9x0072.1

NOVITÀ: La nuova serie SK 9x0072.1 offre potenze da 0,12 a 1,10 kW e copre una gamma di rapporti di trasmissione da 3,03 a 47,67. I motoriduttori coassiali a 2 stadi si contraddistinguono per l’elevato grado di efficienza, la forma compatta, la massima affidabilità e una lunga durata di servizio. L’alloggiamento in alluminio altamente resistente garantisce un’elevata resistenza e rigidità con un peso ridotto. Il design modulare con numerose opzioni di equipaggiamento e fissaggio offre anche una notevole flessibilità di applicazione. Sono disponibili due modelli: SK 920072.1 e SK 930072.1. L'alloggiamento aperto di SK 920072.1 è particolarmente leggero ma, grazie alla sua costruzione, molto stabile. Questa variante è disponibile con un design universale flangia/piede. SK 930072.1 ha una forma chiusa ed è quindi particolarmente adatto per applicazioni con standard di igiene e pulizia particolarmente elevati. Un'ulteriore protezione è offerta dal trattamento superficiale nsd tupH opzionale.

  • Alberi pieni e alberi cavi (chiavetta, Gripmaxx, anello calettatore)
  • Versione standard: SK 92.1: Piede/flangia B14 con flangia B5 e convertitore di coppia opzionali. SK93.1: Flangia B14 con flangia B5 e fissaggio base opzionale
  • Riduttore ad assi paralleli

  • Alloggiamento leggero in alluminio
  • Elevata efficienza per ridotti costi operativi
  • Il design innovativo rende possibile una pulizia rapida e riduce il peso
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale per un funzionamento sicuro
  • Funzionamento silenzioso
  • Ampio range di velocità
  • Versione nsd tupH possibile
  • Versioni specifiche per le varie applicazioni

  • Intralogistica
  • Tecnologia d'imballaggio
  • Tecnologia di trasporto

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

Accesso rapido