MOTORI AD ALTA EFFICIENZA

Consumo energetico degli azionamenti elettrici

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

L'utilizzo di azionamenti elettrici in campo industriale è responsabile di un consumo pari al 30/40% del totale dell'energia elettrica prodotta. L'ottimizzazione dell'efficienza energetica dei sistemi di azionamento dell'applicazione/processo rappresenta un fattore fondamentale - il margine di miglioramento tipico si attesta tra il 30 e il 60%.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Dal 1° gennaio 2017, passaggio ai motori ad efficienza energetica IE3 NORD per uso globale

Transition_to_IE3_m700

Il 1° gennaio 2017, i requisiti di efficienza dei motori elettrici nell'Unione europea diventeranno più rigorosi in base al regolamento (CE) 640/2009, che attua la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE..