新款 MAXXDRIVE® XD

  • 坚固耐用
  • 安全可靠
  • 同一来源

现在联系我们

现在也适用于您的起升设备应用

输出扭矩大,运行噪音低,使用寿命长:这些都是诺德工业齿轮箱的卓越特点。随着 MAXXDRIVE® XD 新系列的开发,诺德正在完善其久经考验的 MAXXDRIVE® 系列工业齿轮箱,特别适用于起升设备应用。

由于增加了中心距,其他起重机应用更加精确,且不需要增大型号(获得需要的中心距),并且保养维护需求要比以前更少。同时优化了安装空间利用,可以使驱动器重量减轻 60%。

优点一览

坚固耐用

诺德集团的新款 MAXXDRIVE® XD 结合了久经考验的 MAXXDRIVE 组件与针对重型负载优化设计的一体成型外壳。

诺德的工业齿轮箱最新款式设有观察盖,便于维护。

安全可靠

系统所有组件都经过精确调配,确保运行顺利无故障。

MAXXDRIVE® XD 齿轮箱运行非常安静,可适配诺德产品和模块化系统。

同一来源

用于起重机的诺德特殊解决方案在全球备受好评,现在还提供基于同一来源的新款 MAXXDRIVE® XD 工业齿轮箱。

我们提供可适用任何起重机系统的定制解决方案,并可在全球范围快速交货。

负载量大,定位精确

起重机的任务是安全地提取重物、精确定位并轻轻放下、需要搭配带有集成制动和变频装置的特殊驱动器、以凭借定义的可调节速率确保软起动和电机制动。

安静运作(即使在起重机与小车重叠行驶的情况下)、均衡运行和行驶驱动同步以及高定位精度、对于连续安全运输都是必不可少的。

下载宣传册

您的需求是我们的动力

您对新款 MAXXDRIVE® XD 有任何疑问,或者希望收到我们邮寄的产品宣传册?我们的技术专家随时乐意为您服务。

现在联系我们

匹配具体应用场合的定制式工业齿轮箱

MAXXDRIVE® 直交轴齿轮箱

负载能力高,使用寿命长
诺德的 MAXXDRIVE® 直交轴齿轮箱是重型应用场合的理想选择,例如用在电机与机器轴通常紧凑且正交设置的输送带中。

MAXXDRIVE® 平行轴齿轮箱

扭矩强劲可靠
诺德 MAXXDRIVE® 平行轴齿轮箱可给重型应用场合提供出色的功率,例如搅拌器、混合器、干燥鼓或破碎机。

MAXXDRIVE® XT

精确制造优化
MAXXDRIVE® XT 型工业用双级式直交轴齿轮箱采用一体成型箱体设计,并且有各种尺寸可供选择。另外,大型滚子轴承和中心距离可增加负载能力并延长使用寿命。

电子驱动技术

变频器与电控柜
诺德集团的变频器和软启动器功率高达 160 kW,可作为适合控制柜安装的集中解决方案,或者作为现场使用的分散版本。您可自行选择适合自己的方案!

理想应用

高固体分涂料

溶剂更少和性价比更高
我们采用最新一代的高固体分涂料,从而使溶剂排放量减少到远低于法定极限值。

状态监测

适用于预测性维护的状态监测
通过状态监测,定期或连续采集驱动数据和状态数据。目标在于针对工作安全和运行效率因素对机器和系统进行预测性维护,以减少停机时间并提高整个系统的效率。

总拥有成本

节省总成本
目标在于降低总拥有成本(TCO)。其中包括驱动系统的采购、运行、可能的维护和回收等所有成本。

请联系你的诺德对接人。

诺德时事快报 - 订阅并获益

请现在申请订阅时事快报,以便了解最新动态。您将可了解行业发展动态,从我方的实用知识中获益,并了解诺德集团的背后故事。

现在订阅时事快报