纽波特市(俄勒冈州)

善尽管理职责

我们很少会去思考冲厕所、洗碗时使用的水,尤其当水流进下水道后。幸运的是,对于纽波特市及其约一万名居民而言,安德鲁·格兰特正为此操心。他与俄勒冈州南滩 万斯·艾弗里污水处理厂 的团队致力于保障污水安全、设施可靠运行并控制运营成本。NORD传动系统提供的设备为此提供了有力支持。

这项工作并不轻松。处理需求可能日异月殊,若缺乏合适设备,便可能引发严重问题。“纽波特的故事是旅游业与发展的故事,”负责该设施的格兰特表示,"自2002年万斯·艾弗里污水处理厂建成以来,不仅人口显著增长,每逢周末和节假日还迎来大批游客。我们位于俄勒冈海岸地区,当山谷遭遇热穹顶天气或逢独立日周末时,人们会临时决定前来避暑,这给设施带来突发性需求。正因如此,我们开始发现污水处理能力出现短板。"

欢迎来到农场

格兰特指出,处理污水的方法多种多样;他的设施采用生物处理法,依靠微生物“吞噬”废水中的溶解固体。他的众多任务之一就是确保这些微生物健康活跃,这需要精确调控营养物质与氧气的平衡。巨大的转轮持续运转,将新鲜空气引入曝气池,为微生物创造理想的生长环境。

“污水处理厂就像农场一样,”他补充道,“我们提供的空气量决定了微生物的生长速度,从而影响废物分解效率。我们的处理池容积达545万升,通过循环流动使所有水体保持流动状态,确保固体物质悬浮不沉淀。问题在于峰值因素——本地常住人口仅1万人,但我们常需连续数日甚至一周处理四倍于此的污水量。正因如此,充足的处理容量至关重要,更不用说设备冗余的必要性了。"

随着城市人口增长和旅游业发展,格兰特认为是时候对设施状况和关键性进行评估了。结果并不乐观。“我们发现曝气池状况堪忧。作为至关重要的基础设施,我们随即启动扩建计划,同时更换了部分损坏设备。”

一个成功的测试案例

那是在2019年。格兰特联系了工业供应商Motion的客户代表杰克·辛普森,该公司是NORD传动系统在附近奥尔巴尼市的分销商。辛普森联系了NORD区域销售经理布伦特·麦克尼尔,两人共同前往工厂进行评估。

最迫切的需求是让曝气机满负荷运转,因此他们建议采用临时解决方案——配备一对诺德20千瓦 UNICASE平行齿轮箱 及变频器。测试设备采用诺德直驱技术,配备中空轴安装结构和NEMA C面输入接口,可直接安装电机。设备出厂时已完成全组装,设计上无需皮带、滑轮或滑轮组即可稳定运行,既免去了维护这些易损件的麻烦,也无需加装防护罩保障操作人员安全。“这是对技术可行性的验证,”格兰特表示。“我们坚持先试用后采购,鉴于曝气池无法设置旁路,必须确保设备能兑现承诺。实际测试表明,这些设备运行两年表现令人满意。”

他与团队决定启动全厂升级计划。当时设备已面临严重产能瓶颈,新型齿轮电机可在需要时加速曝气机运转,从而促进微生物生长。但考虑到资金来源于纳税人,格兰特严格履行尽职调查程序,将项目公开招标。

“尽管我们使用NORD产品取得了有据可查的成功,但我有责任审慎管理城市资源,”他解释道,“因此我们不仅邀请其他厂商竞标该项目,还征询了维修旧齿轮电机的报价。最终NORD给出的价格比所有竞标者都更具优势。”

增长加速

格兰特团队已安装了第一组齿轮电机。在项目第二阶段,他们向Motion公司采购了后续六台设备。同时更换了“除轴杆外的所有旋转部件”。由于工厂无法停产,他们采取分阶段施工方案,先完成半数设备安装再推进后续工作。“这确实是个规模不小的项目,”Motion公司的辛普森表示。“但我们很快发现,由于NORD齿轮箱可横向安装,轻松适应了有限空间。”

该项目不仅涉及安装。格兰特指出太平洋西北地区环境极端:咸湿空气、频繁降雨及145公里/小时的阵风,迫使他学会在任何可能积水处钻“排水孔”。此举有效减少了锈蚀风险,将维护工作降至最低。NORD齿轮箱内置的“巨型储油槽”同样功不可没——这正是其另一核心卖点。“通过注入合成油,我们能将维护周期延长至一年一次,”他强调道,“这对我们意义重大。”

能源成本同样如此。如前所述,预算作为关键项目指标,在格兰特选择NORD的过程中发挥了重要作用。然而此后他发现额外收益——配备变频器的全新齿轮电机比旧设备节能12%。这看似微不足道,却足以让该设施每年节省逾3万美元电费,更不用说其曝气能力已提升50%以上。

“我们原先的氧气处理能力是每小时300公斤,”格兰特解释道,"通过这次升级,我们将其提升至425公斤,实现了显著扩容。这不仅提供了冗余保障,还能满足高峰需求。同时还降低了维护成本——旧设备采用滑轮传动,我们总要进城购买替换皮带,然后停机检修。

现在无需如此。我们的工作至关重要。作为渔业社区,处理后的水体最终排入近海。虽然纯度达98%,但这些水体终将汇入我们的海洋、捕蟹区和海滩,我们对此责任极为重视。因此我对成果非常满意,也很高兴NORD和Motion能提供如此可靠的解决方案。这是个非常成功的项目。"

UNICASE平行轴减速电机

结构小巧的减速电机

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • 结构小巧,节省安装空间
  • 可冲洗式设计,配设可兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 运行平稳,噪音低

NORDAC PRO - SK 500P - 变频器

具有多种优势的单一产品

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP20
  • 多协议以太网接口
  • USB接口可实现无电压参数化
  • 多用途的多编码器接口

标准异步电机

异步电机

  • 0.12 kW - 55 kW
  • 防护等级:可自由选择,因此可个性化定制
  • 国际认证全球适用
  • 效率等级 IE1 - IE4
  • 凭借不同的电机选项可实现灵活调整匹配

B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机


B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0042 - 技术信息 - 减速机润滑油量


TI80_0042 - 技术信息 - 减速机润滑油量
  • 下载 英语
文档资料详情

F1300 - Geared motors – Frequency inverters


F1300 - Geared motors – Frequency inverters
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机


B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情