白皮书:
总拥有成本 (TCO) —— 优化潜力

驱动技术是降低总拥有成本的关键

立即下载

TCO 的整体考量

购买价格已不再是投资决策的唯一标准,相反后续成本越来越备受关注,比如电力消耗、管理流程、服务与维护、备件库存或处置等。对于驱动系统而言,这些后续成本占到总拥有成本的80至85%左右。因此,追求降本增效时,仔细考虑所有经济因素很有必要。

总拥有成本 (TCO) 的概念可为此提供支持。通过充分考虑产品在整个生命周期内发生的所有成本,可进行详细的盈利能力计算,从而可靠论证并判断投资的可行性。

白皮书的内容

诺德的这份白皮书阐述了有关总拥有成本 (TCO) 的所有信息,包括不同成本要素、优化可能性以及诺德如何降低TCO。

  • 定义 & 背景
  • 驱动技术对 TCO 的影响
  • TCO 的优化
  • 能效因素
  • 减少版本和标准化
  • 状态监测与预测维护
  • 诺德降低 TCO 的方法
  • 实例计算

我们可将白皮书直接发送至您的电子邮箱

深入了解TCO话题

诺德的智能驱动解决方案不仅购置成本更低,后续运行所需的能耗成本也更少。通过个性化咨询、全面评估和持续改进,我们不仅能为您供应合适的产品,还能一站式提供全方位驱动优化服务。

了解更多