Lebensmittel & Getränke

Referenzberichte unserer Kunden aus der Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie kommt es besonders auf flexible Antriebslösungen an, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Ob explosionsgeschützte Motoren oder korrosionsgeschützte Gehäuse, NORD DRIVESYSTEMS bietet für jede Branche eine optimale Antriebslösung.

Separatoren, Baader (Deutschland)

    Die Firma Baader nutzt für ihre Press- und Trennmaschinen die passgenaue Antriebstechnik der NORD-Getriebemotoren, die einen zuverlässigen Betrieb garantiert, inklusive der speziellen Beratung durch Experten.

Bandförderer, AMBIT Projects (UK)

    NORD bietet dem Maschinenhersteller Ambit Projects zuverlässige Antriebssysteme, die auf Grund ihrer speziellen lebensmittelverträglichen Oberflächenveredelung den Anforderungen der Lebensmittelindustrie standhalten.

Mälzereianlagen, MOPOS (Tschechien)

    Besondere Betriebsumgebungen stellen hohe Anforderungen an die Mälzanlagen von MOPOS. Durch den Einsatz von belastbarer Antriebstechnik von NORD und einer vor Korrosion schützenden Oberflächenveredelung können die Anlagen störungsfrei laufen.

Octopi Brewery (USA)

    Das Sealed Surface Conversion System von NORD liefert eine kosten- und gewichtsparende Alternative zu klassischen Edelstahlmodellen und bietet der Octopi Brewery somit die nötige Unterstützung für das Brauen von Craft Beer.

Getreidemühle, Arnreiter (Österreich)

    Die umgebungsangepasste, explosionsgeschützte Antriebstechnik von NORD bietet der Arnreiter Mühlen GmbH die nötige Zuverlässigkeit und Sicherheit für ihre Förder- und Verteilsysteme.

Schokoladenfabrik, Zotter (Österreich)

    Die Systeme in der Firma Zotter Schokoladen müssen ausfallsicher und reibungslos arbeiten, um die hohe Qualität des Produktes zu garantieren. Dies bieten die zuverlässigen und langlebigen Antriebssysteme von NORD.

Filtriersystem für Getränke, TMCI (Italien)

    NORD liefert dem Maschinenhersteller TMCI eine hocheffiziente dezentrale Antriebstechnik, bestehend aus Getriebemotor und intelligentem Frequenzumrichter, für ihre innovativen Filtriersysteme.

Schneidemaschinen, Treif (Deutschland)

    Um Lebensmittel flexibel zu portionieren, benötigt die Treif Maschinenbau GmbH zuverlässige Frequenzumrichter und Schneckengetriebemotoren. NORD liefert hierfür passgenau Lösungen.

Sudhaus, Brauerei Forst (Italien)

    Durch das angepasste Baukastensystem bestehend aus Gehäuse und Getriebe erstellt NORD eine individuelle Antriebstechnik für den reibungslosen Dauereinsatz der Läuterbottiche der Brauerei Forst.

Fördersysteme, Krijn Verwijs (Niederlande)

    Die raue Umgebung bei der Verarbeitung von Meeresfrüchten war lange die Ursache für schelle, starke Korrosion der Maschinen. Dank der speziellen Oberflächenveredelung der NORD-Antriebstechnik ist dieses Problem nun gelöst.

G. C. Evans (USA)

    Eine hohe Qualität, durchdachte Konstruktion und Kostenersparnisse waren die Hauptvorteile für G.C. Evans auf NORD-Antriebe umzusteigen.

Wild Goose Canning (USA)

    Eine strenger zeitlicher Ablauf in der Lagerung von Produkten und das anschließende Abfüllen in Flaschen, Dosen und Fässer verlangt nach den zuverlässigen und genau arbeitenden Antriebssystemen von NORD.

Lödige (Deutschland)

    Die Firma Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH ist spezialisiert auf die Fertigung sowie Entwicklung von verfahrenstechnischen Anwendungen. Für die Erfinder des Pflugscharmischers liefert NORD DRIVESYSTEMS die nötigen Industriegetriebe.

Hedinn (Island)

    Die isländische Firma Hedinn entwickelt für viele Industriezweige passende Lösungen. Das Aushängeschild ist jedoch die Hedinn Protein Plant, von der momentant vier auf hoher See mit Antrieben von NORD DRIVESYSTEMS betrieben werden.

Cazaux Rotorflex (Frankreich)

    Als führender französischer Hersteller exportiert Cazaux Rotorflex seine Weinpumpen mittlerweile weltweit. Seit 2009 sorgt NORD DRIVESYSTEMS für eine zuverlässige Antriebstechnik bei Pumpvorgängen.

Swiss Can Machinery (Schweiz)

    Mit Abfüllanlagen von Pulver- und Trockenprodukten ist das schweizer Unternehmen mittlerweile ein wichtiger Lieferant auf dem weltweiten Markt. NORD DRIVESYSTEMS bietet hier die nötige Antriebstechnik im Washdown-Design, um den Hygieneansprüchen der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden.

Fine Lady Bakeries (England)

    Damit Fine Lady Bakeries den Backbetrieb nach einem Getriebeausfall schnell wieder aufnehmen konnte, lieferte NORD DRIVESYSTEMS in kürzester Zeit ein Industriegetriebe der Serie MAXXDRIVE mit angepasster Welle.

Sudhaus, Brauerei Landgang (Deutschland)

    Mit flexibler, zuverlässiger und wartungsarmer Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS wird in der Brauerei Landgang ein zeitsparendes und perfektes Brauergebnis erzielt.

Konserventechnik, Jütro Feinkost (Deutschland)

    Gemeinsam mit NORD DRIVESYSTEMS und weiteren Partnern errichtete Jütro 2021 eine neue PET-Abfüllanlage, in der Getriebemotoren, Frequenzumrichter und Anwendungs-Know-how eine treibende Rolle spielen.