News –
Maßgeschneiderte Antriebslösungen für Warehouse-Anwendungen
Die Betreiber von Warenlagern stellen hohe Anforderungen an die Antriebe ihrer Förderanlagen. Sie müssen kompakt, hochverfügbar und energieeffizient sein. NORD bietet passgenaue Lösungen für die Branche.
Bargteheide, 2021-06-16
Durch den Einsatz der NORD-Systemlösungen kann der Energieverbrauch von Fördertechnik gesenkt werden. Die Lösung besteht aus einem hocheffizienten IE5+-Permanentmagnet-Synchronmotor der neuesten Generation und einem NORDAC <i>ON</i>-Frequenzumrichter. Der Umrichter wurde für Warehouse-Applikationen optimiert: Er verfügt über Ethernet-Interfaces sowie eine speicherprogrammierbare Steuerung und ist damit voll IIoT-fähig. Diese NORD-Systemlösungen können somit per Condition Monitoring überwacht werden und weisen deshalb eine hohe Verfügbarkeit auf.
Die Zahl der Antriebsvarianten lässt sich zudem auf ein Minimum reduzieren, da die IE5+-Synchronmotoren über einen breiten Frequenzbereich nutzbar sind und sich die Ethernet-Dialekte über Parameter umschalten lassen. IE5+-Motoren von NORD zeichnen sich durch eine hohe Überlastfähigkeit aus und können daher optimal auf das Lastkollektiv der jeweiligen Warehouse-Anwendung ausgelegt werden. Die Antriebe sind mit allen Getrieben sowie der dazugehörigen Antriebselektronik von NORD kombinierbar. Dank des Plug-and-Play-Prinzips können sie schnell installiert oder ausgetauscht werden.
Neben den Lösungen auf Basis der IE5+Motoren bietet NORD noch ein weiteres Antriebssystem für Warehouse-Anwendungen. Es besteht aus einem 87-Hz-Motor mit erweitertem Arbeitsbereich, dessen 350 V-Wicklung für den Betrieb mit Frequenzumrichtern optimiert wurde. Der sehr kompakte Antrieb eignet sich besonders für den Einsatz an Palettenfördertechnik, Hängebahnen (Pouch Sorter), Behälterfördertechnik und Gliederkettenförderern.