News –
NORD wächst mit neuen Produkten und strategischen Investitionen
Die Getriebebau NORD GmbH & Co. KG erreichte im Geschäftsjahr 2019 ein solides Wachstum, das sich in einem auf 750 Millionen Euro gestiegenen Umsatz widerspiegelt. Mit weltweit ca. 4.000 Mitarbeitern brachte NORD DRIVESYSTEMS zahlreiche Innovationen für die Antriebstechnik erfolgreich auf den Markt. Investitionen in Standorte und Logistik gaben weitere Impulse.
Bargteheide, 2020-03-17
NORD DRIVESYSTEMS erweiterte im vergangenen Jahr die Kapazitäten in China und am Standort Waunakee in den USA. Auch die Motoren-Produktion wurde mit der Fertigstellung eines neuen Motorenwerkes in Polen deutlich ausgebaut. Am Standort Bargteheide entsteht ein neues automatisches Kleinteilelager. Durch marktgerechte Erweiterungen des Produktportfolios hat NORD wichtige Zukunftsthemen wie Industrie 4.0 und
Energieeffizienz
aufgegriffen und das Angebot an NORD-Antriebslösungen breiter aufgestellt.
Ein Meilenstein sind die neuen Frequenzumrichter
NORDAC PRO SK 500P
, die ein Höchstmaß an Funktionalität, Konnektivität und Modularität bieten. Neben verbesserten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen übernimmt die neue Umrichtergeneration die bewährte NORDAC-Parameterstruktur und ist physisch und funktionell abwärtskompatibel.
Die Elektromotoren wurden um einen neuen
IE5+ Synchronmotor
mit einer deutlich höheren Energieeffizienz ergänzt, der insbesondere in der Gepäckförderung, der Intralogistik und im Post & Parcel-Bereich eingesetzt werden kann.
Interessant für alle Servicetechniker bei Endkunden ist die
NORDCON APP
, die erstmals eine mobile Inbetriebnahme- und Servicelösung für alle NORD-Antriebe bietet und die Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerbehebung beschleunigt.
Im Heavy-Duty-Bereich wurden die
MAXXDRIVE-Industriegetriebe
um die neue Industriegetriebebaureihe
MAXXDRIVE® XT
ergänzt, die das bewährte Baukastensystem für Anwendungen mit hohen thermischen Grenzleistungen optimiert und optimal für den Einsatz an Förderbändern für Erze und anderen Schüttgütern geeignet ist.
Konzepte zur Zustandsüberwachung ( Condition Monitoring ) für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) runden die Angebotserweiterung ab. NORD kann damit wirtschaftliche Lösungen realisieren, um unzulässige Betriebszustände frühzeitig zu erkennen und nicht geplante Stillstandzeiten zu vermeiden. Mit den zahlreichen Neuentwicklungen für die Antriebstechnik wurde eine solide Grundlage für das Jubiläumsjahr 2020 gelegt, in dem NORD DRIVESYSTEMS bereits 55 Jahre besteht.