News –

NORD DRIVESYSTEMS auf US-Leitmesse der Getreideindustrie

Auf der GEAPS EXCHANGE in Kansas City hat der Antriebsspezialist seine Lösungen für die Getreideindustrie vorgestellt.

NORD associate group photo at the GEAPS 2022 trade fair

Bargteheide, 2022-04-20

Die USA sind hinter China der zweitgrößte Getreideproduzent der Welt. Und die GEAPS EXCHANGE in Kansas City ist die Leitmesse der großen amerikanischen Getreideindustrie. Ende März trafen sich dort über 300 Aussteller aus verschiedenen Marktsegmenten: Hersteller, die verarbeitende Industrie sowie Zulieferer, die ihre Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Getreideverarbeitung, Futtermittelindustrie und Müllerei präsentierten.

Als Systemanbieter innovativer Antriebslösungen war auch NORD DRIVESYSTEMS auf der Messe und stellte seine Systeme für die Getreideindustrie vor. Die robusten und zuverlässigen Getriebemotoren von NORD treiben Becherwerke, Schlepp-, Gut- und Schneckenförderer zum Transport von Getreide an und ermöglichen mit ihrer Leistungsfähigkeit große Umschlagsvolumina.

Heavy-Duty-Anwendungen

Ein besonderer Fokus lag auf den MAXXDRIVE® Industriegetrieben . Diese realisieren hohe Abtriebsdrehmomente von bis zu 282.000 Nm und eignen sich damit perfekt für den Einsatz in Heavy-Duty-Anwendungen etwa in Bandantrieben, Mischern oder Mühlen, wie sie in der Getreideindustrie eingesetzt werden.

„Wir hatten spannende Begegnungen mit unseren amerikanischen Kunden und Partnern“, betont Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing, „viele haben die Präsenzmessen mit persönlichen Gesprächen vermisst.“

Auf dem amerikanischen Kontinent ist NORD DRIVESYSTEMS mit insgesamt sechs Produktions- und Vertriebsstandorten vertreten, drei in den USA und je einer in Kanada, Mexiko und Brasilien.