News –

Effizienter werden mit dem NORD ECO-Service

Mit dem NORD ECO-Service unterstützen die Antriebsexperten aus Bargteheide ihre Kunden dabei, ressourcenschonender zu arbeiten. Durch Messungen und Analysen lassen sich Einsparpotentiale aufdecken und die effizienteste Antriebslösung für die jeweilige Anwendung finden.

NORD Eco-service

Bargteheide, 2024-03-11

NORD bietet den ECO-Service sowohl für Anlagen mit eigenen als auch mit Fremdkomponenten an – dabei messen die Spezialisten das Lastprofil der Anlage und werten diese Daten aus. So lassen sich überdimensionierte Antriebssysteme erkennen und optimieren. Wenn eine Anlage mit dem von NORD empfohlenen Antrieb gefahren wird, bietet das Unternehmen eine zusätzliche Messung an. Im Rahmen einer TCO-Analyse (Total Cost of Ownership) kann dann die kosten- und energieeffizienteste Lösung ermittelt werden.

Variantenreduzierung für mehr Effizienz

Bei großen Anlagen mit zahlreichen Antrieben, etwa in der Intralogistik, kann die Analyse mit dem NORD ECO-Service dazu führen, dass die Anzahl unterschiedlicher Antriebssysteme deutlich reduziert wird. Dadurch lassen sich Verwaltungskosten minimieren und Produktions-, Logistik-, Lager- sowie Serviceprozesse straffen. NORD bietet hocheffiziente Motoren mit einem konstanten Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich, die sich ideal für so eine Variantenreduzierung eignen.

Jetzt mehr zum NORD ECO-Service erfahren!