News –

MAXXDRIVE® Industriegetriebe – die Stärksten von NORD

Das Gesamtportfolio der MAXXDRIVE® Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe von NORD DRIVESYSTEMS bietet hohe Abtriebsdrehmomente von 15 bis 282 kNm, aufgeteilt auf 11 Baugrößen. Zusätzlich zu diesen bewährten Basisbaureihen bietet NORD DRIVESYSTEMS mit der neuen Baureihe MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe mit thermisch optimierten Design in 7 Baugrößen von 15 bis 75 kNm an. In Kombination mit dem umfassenden Zubehör- und Optionsprogramm lassen sich aus dem modular aufgebauten Baukastensystem perfekt abgestimmte Antriebssysteme für Heavy Duty-Anwendungen wie Förderbänder oder Rührwerke projektieren.

Bargteheide, 2021-01-27

MAXXDRIVE®-Industriegetriebe kommen dann zum Einsatz, wenn hohe Abtriebsdrehmomente und Leistungen erforderlich sind. Zusammen mit dem passenden Zubehör entsteht aus dem MAXXDRIVE®-Portfolio immer eine technisch und wirtschaftlich optimal abgestimmte Antriebslösung für jedes Kundenprojekt. Die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten und Anbauoptionen der MAXXDRIVE® Industriegetriebe ermöglichen gleichermaßen standardisierte wie maßgeschneiderte Antriebslösungen. So entstehen beispielsweise aus der Kombination von Motor, Getriebe, Kupplungs- und Bremssystem passgenau projektierte Gesamtaggregate, welche einbaufertig montiert auf einer Motorschwinge oder einem Fundamentrahmen ausgeliefert werden. Alternativ kann der Motoranbau über einen IEC/NEMA Adapter realisiert werden.

Die ideale Anbindung an die Kundenapplikation wird durch eine Vielzahl an lieferbaren Flansch- und Abtriebswellenausführungen sichergestellt. Die mechanische und thermische Auslegung aller NORD Industriegetriebe erfolgt stets basierend auf den vorliegenden Betriebsdaten der Anwendung und den Umgebungsbedinungen am Einsatzort. Aus dem MAXXDRIVE®-Portfolio entstehen so Antriebssysteme, die höchste Ansprüchen an Zuverlässigkeit & Langlebigkeit erfüllen und ein Maximum an Individualisierung garantieren.

Sollten Ihre Anforderungen nicht direkt aus dem bestehenden Baukasten bedient werden können, so zögern Sie nicht NORD zu kontaktieren. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung zu entwickeln. Kurze Entscheidungswege und unsere hohe Fertigungsstufe ermöglichen es uns hierbei auf Ihre individuellen Herausforderungen schnell zu reagieren.